17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全面形防じんマスク サカヰ式1821H型 1821-H
  • 全面形防じんマスク サカヰ式1821H型
  • 全面形防じんマスク サカヰ式1821H型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

全面形防じんマスク サカヰ式1821H型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1821-H

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フィットチェッカー内蔵で区分2のアスベスト除去作業用マスク。
【特長】
・広いろ過面積をコンパクトに成形、楽な呼吸と高い捕集効果を実現
・ダイオキシン類対策レベル1
・軽量な全面形モデルで伝声器付き
・防毒マスク(1821HG・区分L3)としても使用可能
・高耐久性の目ガラスと面体素材
・接顔部に吸盤効果を生み出すHAWCリップ採用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL3
粒子捕集効率(%)
99.9以上(平均99.98)
吸気抵抗(Pa)
115以下(平均91)
排気抵抗(Pa)
45以下(平均26)
国家検定合格
TM325
仕様
伝声器、ホークリッブ、フィットチェッカー
質量(g)
420
しめひも
ゴムハーネスH-VI用
使用フィルタ
RD-5型(2個1組)
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト