17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全面形防じんマスク サカヰ式1721H-02型 1721H-02
  • 全面形防じんマスク サカヰ式1721H-02型
  • 全面形防じんマスク サカヰ式1721H-02型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

全面形防じんマスク サカヰ式1721H-02型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1721H-02

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

区分2の高耐久性の目ガラスと面体素材を使用したアスベスト除去作業用マスク。
【特長】
・広いろ過面積をコンパクトに成形、楽な呼吸と高い捕集効果を実現
・ダイオキシン類対策レベル1
・アスベスト除去作業用マスクの「区分2」
・防毒マスク(1721HG・区分L3)としても使用可能
・接顔部に吸盤効果を生み出すHAWCリップ採用
・伝声器付き

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL3
粒子捕集効率(%)
99.9以上(平均99.98)
吸気抵抗(Pa)
105以下(平均85)
排気抵抗(Pa)
60以下(平均34)
国家検定合格
TM226
仕様
伝声器、ホークリッブ、表面硬化
質量(g)
560
しめひも
ゴムハーネスHV用
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト