17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク サカヰ式 7191DK-02型 7191DK-02
  • 取替式防じんマスク サカヰ式 7191DK-02型
  • 取替式防じんマスク サカヰ式 7191DK-02型
  • 接顔面

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

取替式防じんマスク サカヰ式 7191DK-02型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7191DK-02

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

マスクをつけたまま会話のできる伝声器付きの取替式防じんマスク。
【特長】
・伝声器で会話や指示の伝達が可能
・アスベスト除去作業用マスクの区分3
・ダイオキシン類対策レベル1。防毒マスク(7191DKG・区分L3)としても使用可能
・広いろ過面積をコンパクトに成形、楽な呼吸と高い捕集効果を実現するアルファリングフィルタシリーズ
・独特のカーブにより接顔の密着性を高めるフリーポジションアンダーチン面体
・肌に優しいソフトな装着感のシリコーン面体
【用途】
・アスベスト除去作業に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL3
粒子捕集効率(%)
99.9以上(平均99.98)
吸気抵抗(Pa)
85以下(平均67)
排気抵抗(Pa)
35以下(平均18)
国家検定合格
TM210
仕様
アンダーチン、シリコーン、伝声器
質量(g)
200以下(平均178)
しめひも
タイプXDB
使用フィルタ
RD-5型(2個1組)
フィットテスター
フィットテスターN型(別売)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト