ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

交換用アルファリングフィルター LAS-51型

交換用アルファリングフィルター LAS-51型 LAS-51
通常単価(税別)
348
税込単価
383
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・防塵マスク1180型用交換フィルター・極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形し、...

詳細を確認

型番:

LAS-51
解除
  • この商品は40個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LAS-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
その他
オプション
適応マスク
1180
-
-

商品情報

高い捕集効率と長時間の使用を可能にしたフィルター

防塵マスク12種類の分類(DS1-RL3)

防塵マスクは、まず形状により使い捨て式と取り替え式の2種類に大きく分かれている。またそれぞれを粒子捕集効率により3段階に分類し、最も捕集効率の高いものを区分3、低いものを区分1としている。
さらにその粒子捕集効率試験を固体粒子である塩化ナトリウム(NaCl)で行うか、液体粒子であるフタル酸ジオクチル(DOP)で行うかにより、合計12種類に分類されている。この試験は、粒径、流量、試験時間ともに厳格な試験となっている。

試験粒子と捕集効率
使い捨て式/取替え式
S試験粒子に固体の
塩化ナトリウム(NaCl)
を用い測定
L試験粒子に液体の
フタル酸ジオクチル(DOP)
を用い測定
区分
(粒子捕集効率)
D使い捨て式
防じんマスク
DS1DL1区分1:80.0%以上
DS2DL2区分2:95.0%以上
DS3DL3区分3:99.9%以上
R取替え式
防じんマスク
RS1RL1区分1:80.0%以上
RS2RL2区分2:95.0%以上
RS3RL3区分3:99.9%以上

型番リスト

表示件数
型番
LAS-51
最小発注数量
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵マスク1180型用交換フィルター
・極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形し、高い捕集効率と長時間の使用が可能
・濾過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、コンパクトな形状で、より低い吸気抵抗を実現
・撥水加工で、液体が付着しても息苦しくならず、ミスト・オイルミストに対しても威力を発揮
・粒子捕集効率95%以上
・難燃加工
【用途】
・研磨、グラインダー粉塵など一般粉塵対策に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換用アルファリングフィルター LAS-51型の型番LAS-51のページです。 型番LAS-51に関する仕様情報を記載しております。
交換用アルファリングフィルター LAS-51型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q防じんマスクのフィルターの交換基準を教えてください。
A
息苦しくなったら交換してください。
Q水洗いして再使用できますか?
A
防じんマスクのフィルターは水洗い、強くたたく、エアーで吹き付けるなどの手入れは原則禁止です。(手入れをした場合、初期性能があることを確認する必要があります)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用アルファリングフィルター LAS-51型
交換用アルファリングフィルター LAS-1型
アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)
交換用アルファリングフィルター BLA-6型
防じんマスク用マイティミクロンフィルター 1021型用
マイティミクロンフィルター1型 AHS用
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格348635385507218100
通常出荷日在庫品1日目6日目6日目8日目6日目6日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
適応マスク11801121R、1121RX、1191SD、1191D1111-03BL-50-03、BL-100S-04、BL-200S1021RX-04、1021R-07、1091D-04KGC-1型L/S無機ガス用
よく一緒に購入される商品

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング