17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取替式防じんマスク サカヰ式 1111-03型 1111-03
  • 取替式防じんマスク サカヰ式 1111-03型
  • 取替式防じんマスク サカヰ式 1111-03型
  • 接顔面

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

取替式防じんマスク サカヰ式 1111-03型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1111-03

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

シリコーン面体を使用した取替式防じんマスク。
【特長】
・低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のベーシックシリーズ
・広いろ過面積をコンパクトに成形、楽な呼吸と高い捕集効果を実現したアルファリングフィルタシリーズ
・シングルタイプでも低吸気抵抗。排気弁を守るボンネット二重構造
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。 シリコーン面体使用のマスク
【用途】
・一般粉じん対策(研磨、グラインダー粉じんなど)に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RS2
粒子捕集効率(%)
95.0以上(平均98.5)
吸気抵抗(Pa)
80以下(平均63)
排気抵抗(Pa)
55以下(平均32)
国家検定合格
TM208
仕様
フリーポジション、アンダーチン、シリコーン、低吸気抵抗
質量(g)
104以下
しめひも
タイプRB
使用フィルタ
LAS-11型
フィットテスター
フィットテスターG型(別売)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト