ファクトリーサプライ用品技術窓口
低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のベーシックシリーズ。【特長】・広いろ過面積をコンパクトに成形、楽...
詳細を確認私たちの周囲には、様々な種類の粒子状物質が存在する。これらの粉じんの中には、呼吸によって体内に吸入され、健康障害の原因となる物も少なくない。
例えば代表的な粉じん障害であるじん肺は、0.2~0.5μm程度の大きさの粉じんが肺内に沈着することによって引き起こされると考えられ、長い年月をかけて進行し、現代の医学でも治すことができないといわれている。
また、粉じんの種類によっては、急性中毒や慢性中毒を起こしたり、一定期間を経て発がんするもの、気管支障害や喘患、アレルギーといった症状を引き起こすものもある。
これらの粉じんの害を防ぐため、作業環境に合わせた適切な防じんマスクを使用することが重要である。
| S | L | 区分 (粒子捕集効率) | マスク例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 試験粒子は 固体塩化 ナトリウム | 試験粒子は 液体フタル酸 ジオクチル | ||||
| R | 取替え式 防じんマスク | RS1 | RL1 | 区分1(80.0%以上) | 1005R型(RL2) |
| RS2 | RL2 | 区分2(95.0%以上) | |||
| RS3 | RL3 | 区分3(99.9%以上) | |||
| D | 使い捨て式 防じんマスク | DS1 | DL1 | 区分1(80.0%以上) | ハイラック350型(DS2) |
| DS2 | DL2 | 区分2(95.0%以上) | |||
| DS3 | DL3 | 区分3(99.9%以上) | |||
粉じんマスクの選択条件
防じんマスクは、溶接、解体、研磨、薬液噴霧、粉体原料取扱などの作業で使用されるが、その選択には以下の条件を満たしていることが必要。
なお、防じんマスクは酸素濃度が18%未満や有毒ガスの環境下での使用はできない。
高性能防じんマスク
興研の防じんマスクには、微細かつ有害な粉じんの吸入を防ぐため、捕集効率が高いフィルタが使用されている。
防じんマスクを装着して粉じんの吸入を防ぐためには、このフィルタ性能と、さらにマスクと顔面との密着性の確保が重要な役割を果たしている。

マイティ(ユニー)ミクロンフィルター(静電フィルター)
独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ、その静電気力によって粒子を捕集。高密度の繊維構造を必要とせず、捕集効率は高く、吸気抵抗は低く、この相反する性能を兼ね備えている。

アルファリングフィルター(ろ紙フィルター)
国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成型して誕生したのがアルファリングフィルター。コンパクトな形状でありながら濾過面積は広く低い吸気抵抗を実現している。

シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定している。
フリーポジションアンダーチン
密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットさせることができる。

HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような吸盤効果が得られる設計で、高い密着性を実現する。

FF(フリーフィット)リップ
独特なカーブを持った曲面が顔面との密着性を高める。
日本人の顔の大きさ・形で設計されている。

しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。
すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性がさらに向上している。

フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認可能。
低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のベーシックシリーズ。
【特長】
・広いろ過面積をコンパクトに成形、楽な呼吸と高い捕集効果を実現したアルファリングフィルタシリーズ
・より長時間使用可能で経済的なダブルタイプ
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。 シリコーン面体使用のマスク
・顔が小さい方のためのSサイズもあります
【用途】
・一般粉じん対策(研磨、グラインダー粉じんなど)に最適

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2091(1セット:2枚)
5通常価格(税別):1,600円

アズワン
防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)
4通常価格(税別):399円~

スリーエムジャパン
取替式防じんマスク 6000F/2091
0通常価格(税別):21,952円

スリーエムジャパン
使い捨て式防じんマスク"8205"
4.5通常価格(税別):3,264円

スリーエムジャパン
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2
4.5通常価格(税別):2,254円~

バイリーンクリエイト
バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ
5通常価格(税別):2,880円~
![[DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223301874123/223301874123_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7
4.5通常価格(税別):2,600円

重松製作所
使い捨て式防じんマスク(二つ折)
0通常価格(税別):2,277円~

光葉スチール
防じんマスク保管庫"プロキープ"
0通常価格(税別):76,092円~