17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク 1191D-03 1191D-03
  • 防じんマスク 1191D-03
  • 防じんマスク 1191D-03
  • 接顔面

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防じんマスク 1191D-03

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1191D-03

2021年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

伝声器が付いている取替式防じんマスク。
【特長】
・国家検定規格RL-2に対応しているアルファリングフィルタ。
・伝声器で会話や指示の伝達ができる。
・フィルタ繊維密度を上げることで、捕集性能を高めることができるろ紙フィルタを採用している。
・吸気抵抗を低くするために、極細径の繊維ラウンドプリーツ状に一体抄紙成型したフィルタを使用。
【用途】
・一般粉じん作業用として幅広い範囲で利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL2
粒子捕集効率(%)
95.0以上(平均98.6)
吸気抵抗(Pa)
64以下(平均48)
排気抵抗(Pa)
35以下(平均22)
国家検定合格
TM232
仕様
アンダーチン、シリコーン、伝声器
質量(g)
188
しめひも
タイプXRB
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト