17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KCフィルター 1021・1091用(防じんマスク交換用フィルター) 1021KCF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KCフィルター 1021・1091用(防じんマスク交換用フィルター)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1021KCF

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

オゾン臭対策用の活性炭フィルター。
【特長】
・オゾン臭・有機臭を除去可能。
・防じんマスク1021型/1091型に取り付け可能。
・粒子捕集効率は95%以上。
・特殊な繊維状の活性炭フィルター。
【用途】
・溶接作業時などのオゾン臭対策に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
その他
オプション
詳細タイプ
KCフィルター1021
適応マスク
1021RX-04/1021R-06/1091D-03
使用可能マスク
1021R-06、1091D-03
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト