17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール フロアケース 浅型12段・深型3段

通常単価(税別)
14,232
税込単価
15,655
通常出荷日:3日目

浅型12段深型3段タイプのスチール製フロアケースです。【特長】・底面に付いているネジ式のアジャスターで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    ~500
  • 引出し数
    その他
  • カラー
    ホワイト
  • 間口詳細 (mm)
    291
  • 奥行 (mm)
    330
  • 高さ (mm)
    874
  • 引出し内寸 (mm)
    約(浅)239×312×38mm、(深)234×310×82mm
  • JANコード
    4905009771554
  • ケース容量
    122.3 L
  • 材質 (天板・フレーム)
    本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 材質 (引出し)
    引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン
  • 耐荷重
    全体29.5kg、天板10kg、引出1段あたり(浅)1kg、(深)2.5kg
  • 内容量
    1台

型番:

SFE-8123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFE-8123の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
~500
引出し数
その他
カラー
ホワイト
間口詳細(mm)
291
奥行(mm)
330
高さ(mm)
874
引出し内寸(mm)
約(浅)239×312×38mm、(深)234×310×82mm
JANコード
4905009771554
ケース容量
122.3 L
材質(天板・フレーム)
本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
材質(引出し)
引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン
耐荷重
全体29.5kg、天板10kg、引出1段あたり(浅)1kg、(深)2.5kg
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFE-8123

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,232
( 15,655 )
3日目

詳細情報

基本情報

浅型12段深型3段タイプのスチール製フロアケースです。
【特長】
・底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さ調節ができます。
・別売のキャスター(SFE-4C)を取り付けることが可能です。
・既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール フロアケース 浅型12段・深型3段の型番SFE-8123のページです。 型番SFE-8123に関する仕様情報を記載しております。
スチール フロアケース 浅型12段・深型3段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール フロアケース 浅型12段・深型3段
スチール フロアケース 深型9段
スチール フロアケース 深型6段
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-D
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-W
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-N
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格14,23213,21513,23134,76534,76534,765
通常出荷日3日目3日目3日目7日目7日目7日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)~500~500~500---
引出し数その他96---
カラーホワイトホワイトホワイト---
間口詳細(mm)291291291---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング