17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール フロアケース 深型6段

通常単価(税別)
13,231
税込単価
14,554
通常出荷日:3日目

【特長】・スチール製フロアケースです・底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さ調...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    ~500
  • 引出し数
    6
  • カラー
    ホワイト
  • 間口詳細 (mm)
    291
  • 奥行 (mm)
    330
  • 高さ (mm)
    605
  • JANコード
    4905009771516
  • トラスココード
    817-8810
  • ケース容量
    86.9 L
  • 材質 (天板・フレーム)
    本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 材質 (引出し)
    引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン
  • 耐荷重
    全体25kg、天板10kg、引出1段あたり2.5kg
  • 内容量
    1台

型番:

SFE-6006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFE-6006の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
~500
引出し数
6
カラー
ホワイト
間口詳細(mm)
291
奥行(mm)
330
高さ(mm)
605
JANコード
4905009771516
トラスココード
817-8810
ケース容量
86.9 L
材質(天板・フレーム)
本体:スチール(エポキシ粉体塗装)
材質(引出し)
引出:スチロール樹脂、レール:ポリプロピレン
耐荷重
全体25kg、天板10kg、引出1段あたり2.5kg
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFE-6006

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,231
( 14,554 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製フロアケースです
・底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さ調節ができます
・お知らせや閲覧物、学校やお家の書類を整理するのに便利です
・引き出しが薄く、段数が多いので収納力があります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール フロアケース 深型6段の型番SFE-6006のページです。 型番SFE-6006に関する仕様情報を記載しております。
スチール フロアケース 深型6段のレビュー
2平均満足度:2.02件のレビュー
書類の保管用
1
満足度:1.0
数年前から同じ品番を使用しておりましたが、引き出しが柔らかい材質に変わったようで、かなり開けにくくなりました。 書類を半...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし、今後の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。
書類の仕分けに使用
3
満足度:3.0
引き出しが透明なので、中に書類があることが目視で確認できるため、作業しやすくなりました。 ただ、一定の重み以上になるとと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール フロアケース 深型6段
スチール フロアケース 深型9段
スチール フロアケース 浅型12段・深型3段
ナカバヤシ アバンテV2フロアケース A4/タテ型 浅型6段/深型6段×3列 AF-H36-N
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-D
ナカバヤシ アバンテV2フロアケースA3/ヨコ型 浅型6段/深型6段 A3F-12-W
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格13,23113,21514,23257,57134,76534,765
通常出荷日3日目3日目3日目7日目7日目7日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)~500~500~500---
引出し数69その他---
カラーホワイトホワイトホワイト---
間口詳細(mm)291291291---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング