17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミネートフィルム(100μm)【500個入り】

通常単価(税別)
8,2767,309
税込単価
9,1048,040
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

厚さ100μmのラミネートフィルム500枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守り...

詳細を確認

型番:

LZ-A4500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

ラミネートフィルム 100μの仕様

A3サイズの外観

A3サイズの外観 ※画像は20枚入です。

  • 適合サイズ:A3サイズ(幅約30.3×高さ約42.6cm)
  • 材質:ポリエステル
  • 厚さ:100μ
A4サイズの外観

A4サイズの外観 ※画像は20枚入です。

  • 適合サイズ:A4サイズ(幅約21.6×高さ約30.3cm)
  • 材質:ポリエステル
  • 厚さ:100μ

LZ-A4500の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネートフィルム
サイズ(ラミネートフィルム)
A4
厚み(μm)
100
トラスココード
413-0731
材質
ポリエステル
商品サイズ(目安)
A4サイズ(216×303mm)
質量(g)
7250
内容量
1箱(500枚)

絞り込み条件

  • サイズ(ラミネートフィルム)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LZ-A4500

サイズ(ラミネートフィルム)

トラスココード

商品サイズ(目安)

内容量

最小発注数量
A4
413-0731
A4サイズ(216×303mm)
1箱(500枚)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2767,309
( 8,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

厚さ100μmのラミネートフィルム500枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
【特長】
・2層タイプだから仕上がりにムラがなりにくい。
【用途】
・汚れ防止に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネートフィルム(100μm)の型番LZ-A4500のページです。 型番LZ-A4500に関する仕様情報を記載しております。
ラミネートフィルム(100μm)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
手順書、注意喚起等、書類のラミネート化
5
満足度:5.0
簡単にはなくならない分量が入っているため、続けて使うことができ助かりました。注意喚起や緊急時の手順をラミネート化して壁に...もっと読む
0人が参考にしています。
お店のポップづくりに
5
満足度:5.0
透明度が高く厚みもちょうどよいです 大量に入っているお得パックなのでお店で使用するのに重宝しております サイズ展開があり...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q何層のフィルムですか?
A
2層フィルムです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネートフィルム(100μm)
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)
ラミネートフィルム(UVタイプ)
お徳用ラミネートフィルム クラウン パウチフィルムシリーズ
ラミネート用キャリアシート A4
メーカーアイリスオーヤマエスコエスコアスカクラウンヒサゴ
通常価格8,27614,26547,596859 -10,209700
通常出荷日1日目2日目2日目1日目〜3日目2日目
商品タイプラミネートフィルムラミネーターラミネーターラミネートフィルムラミネートフィルム関連商品
厚み(μm)10075/100(薄物・厚物)、150(薄物)75~150100100100
材質ポリエステル-----
質量(g)7250-----
内容量1箱(500枚)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト