17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミネーター LFA341D・LFA441D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラミネーター LFA341D・LFA441D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LFA341D

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・待機時間が短く、仕上がりのきれいな4本ローラータイプのラミネーターです。
・厚手の150μmフィルムまで対応可能です。
・フィルムの巻きこみ防止機能が付いています。
・ダイヤル式の温度調節機能と、ラミネート後の反りを防ぐ大型板状リアトレーが付いています。
【用途】
・汚れ防止に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネーター
対応サイズ(ラミネーター)
A3
幅(mm)
510
奥行(mm)
450
高さ(mm)
130
最大ラミネート幅(mm)
335 
最大ラミネート厚(mm)
0.6
待機時間(分)
5
トラスココード
511-9961
ラミネート速度(mm/秒)
6.5(50Hz)、7.8(60Hz)
材質
ABS樹脂、スチロール樹脂
カラー
グレー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト