ファクトリーサプライ用品技術窓口

カビトリバン

通常単価(税別)
1,750
税込単価
1,925
通常出荷日:1日目

【特長】・シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ・不快な臭いがほとんどしな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • 形状
    チューブ
  • 燃焼性
    不燃性
  • 揮発性
    低い
  • 密度(20℃)
    1.1
  • pH(20℃)
    13
  • 引火点
    なし
  • JANコード
    4989933700316
  • トラスココード
    754-6564
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    主成分:非イオン界面活性剤
  • 薄い赤色
  • 外観
    桃色粘性液体
  • 特長
    ゲル状で液垂れもなく不快な臭いもほとんどしない。大型チューブ入り。
  • 用途詳細
    浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去。
  • 成分
    非イオン系界面活性剤・次亜塩塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤
  • 使用方法
    ①必ず換気の良い状態で使用する。②カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いでよく乾かしておく。③変色の恐れがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。④チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。※必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する(獣毛は使用できない)。⑤カビが消えるまで放置した後、歯ブラシ〈スポンジ)等でこすりながら水洗いし、水分を拭き取り乾燥させる。注意※酸性系の製品と一緒に使用しない(混ぜない)。
  • 内容量
    1本(250g)

型番:

S-2426
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-2426の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
形状
チューブ
燃焼性
不燃性
揮発性
低い
密度(20℃)
1.1
pH(20℃)
13
引火点
なし
JANコード
4989933700316
トラスココード
754-6564
質量(g)
300.000
材質1
主成分:非イオン界面活性剤
薄い赤色
外観
桃色粘性液体
特長
ゲル状で液垂れもなく不快な臭いもほとんどしない。大型チューブ入り。
用途詳細
浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去。
成分
非イオン系界面活性剤・次亜塩塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤
使用方法
①必ず換気の良い状態で使用する。②カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いでよく乾かしておく。③変色の恐れがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。④チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。※必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する(獣毛は使用できない)。⑤カビが消えるまで放置した後、歯ブラシ〈スポンジ)等でこすりながら水洗いし、水分を拭き取り乾燥させる。注意※酸性系の製品と一緒に使用しない(混ぜない)。
内容量
1本(250g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2426

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(250g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ
・不快な臭いがほとんどしない
・大型チューブ入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カビトリバンの型番S-2426のページです。 型番S-2426に関する仕様情報を記載しております。
カビトリバンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カビトリバン
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ
シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)
トイレクリーナー
カビ取り用洗浄剤 カビクリア
墓石シャイン
メーカー鈴木油脂工業スリーエムジャパンムラテックKDS横浜油脂工業ディバーシー高森コーキ
通常価格1,7501,9168087,0146,950548
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナー洗剤洗剤クリーナー
用途住居用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用水回り用その他その他
形状チューブ-----
燃焼性不燃性-----
揮発性低い-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト