17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストロングビッグセイバー下地用【300個入り】

通常単価(税別)
13,18715,164
税込単価
14,50616,680
通常出荷日:1日目

【特長】・塗装時の静電気防止効果や、ゴミ、汚れの清掃作業に最適である。・ソフトな風合いで傷が付かないコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 形状
    ロール
  • タイプ
    ウェット
  • 外観
    白濁液体 白色シート
  • 燃焼性
    あり
  • 揮発性
    低い
  • 密度(20℃)
    1
  • 引火点
    なし
  • サイズ (mm)
    280×330
  • 用途
    ウレタン、PP等の樹脂バンパー、塗装下地処理、自動車内の清掃、パテ、塗装面。
  • 成分
    グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、帯電防止剤、除菌剤、酸化防止剤、防腐剤、精製水、オレンジオイル、アロエエキス
  • 使用方法
    揮発しやすい(アルコール系)成分の為、常に専用容器に入れて密閉した状態で使用・保管する。①容器フタをはずしアルミ袋の上部を切り袋を容器の中へ入れた状態で使う。②ロール(ウェットセイバー)の中心部から先端をつまみ、フタの中心穴に通す。③フタをしっかり閉めた状態で上部中央出口から先端を引いて取り出す。※すばやく引っぱり気味にするとミシン目できれいに切れる。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 商品形状

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

商品形状

トラスココード

特長

特長2

内容量

RoHS?最小発注数量
本体
ポリ容器
754-6611
ソフトな風合いでキズが付きにくく、コットンスパンレースの相乗作用で洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性に優れている。
ビックサイズ(20Lペール缶サイズ)の専用容器込みでお徳。
1ケース(300枚)
10
1パック

300個入り

詰替
アルミ梱包
754-6629
ソフトな風合いでキズが付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性に優れています。
ビックサイズ(20Lペール缶サイズ)でお徳。
1パック(300枚)
10
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,164
( 16,680 )
1日目
13,187
( 14,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装時の静電気防止効果や、ゴミ、汚れの清掃作業に最適である。
・ソフトな風合いで傷が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性に優れている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングビッグセイバー下地用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングビッグセイバー下地用
ストロングビッグセイバー機工用
ウェットセイバー バケツ容器
実装用ロールワイパー
キムテクプレップ ウエットタスク 135カット
キムテクプレップ ウエットタスク 90カット
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業橋本クロス日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格13,187-14,536 -4,839 -58,28514,09613,818
通常出荷日1日目1日目1日目〜7日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
形状ロールロールロールロールロールロール
タイプウェットウェットウェットドライドライドライ
外観白濁液体 白色シート透明液体 白色シート状白濁液体/白色シート状---
燃焼性ありありあり---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト