17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェットセイバー バケツ容器

ウェットセイバー バケツ容器【300個入り】

通常単価(税別)
4,4465,823
税込単価
4,8916,405
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・肌にも、自然にも優しいコットンを素材にした不織布を使用しています。・ソフトな風合いですのでキ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 形状
    ロール
  • タイプ
    ウェット
  • 外観
    白濁液体/白色シート状
  • 燃焼性
    あり
  • 揮発性
    低い
  • 密度(20℃)
    1
  • 引火点
    なし
  • 商品形状
    バケツ容器
  • サイズ (mm)
    180×300
  • 特長
    除菌作用により菌の増殖を抑える。
  • 特長2
    ソフトな風合いでキズ等がつきにくい。
  • 特長3
    毛羽や繊維を残さない。※ノーバインダーのコットンスパンレース(水流交絡不織布)。
  • 用途
    各種FA、OA機器のディスプレイやプラスチック類の帯電防止。
  • 用途2
    オフィスや工場等の机、イス、戸棚、窓ガラス等。
  • 用途3
    各種工場における機械・機器類の清拭とあらゆる油汚れ等の洗浄作業。
  • 成分
    塩化セチルピリジニウム、塩化セチルトリメチルアンモニウム、ジブチルヒドロキシトルエン、パラベン類
  • 使用方法
    揮発しやすい(アルコール系)成分の為、常に専用容器に入れた(密閉)状態で使用・保管する。①容器フタをはずしアルミ袋の上部を切り袋を容器の中へ入れた状態で使う。②ロール(ウェットセイバー)の中心部から先端をつまみ、フタの中心穴に通す。③フタをしっかり閉めた状態で上部中央出口から先端を引いて取り出す。※すばやく引っぱり気味にするとミシン目できれいに切れる。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

S-7426、S-7510商品イメージ

S-7426、S-7510商品イメージ

商品番号商品内容
S-7426本体(180mm×300mm×300枚)
S-7510詰替用(180mm×300mm×300枚)

製品仕様

成分<原液>グリコール系溶剤・アルコール系溶剤・塩化セチルトリメチルアンモニウム・塩化セチルピリジニウム・保存料・酸化防止剤・香料<不織布>綿100%
外観<原液>白濁液体<不織布>白色シート状
燃焼性<原液>あり<不織布>なし
揮発性<原液>低い<不織布>なし
密度(20℃)1.0
引火点なし
発火点なし

使用方法

  • 容器のフタをはずし、中のアルミ袋の上部をはさみで切る(アルミ袋に入れたまま使う)。
  • ウェットサイバーをロールの中心からつまみ引き出す。
  • ウェットセイバーの先端をフタの中心の穴に通す。
  • フタをしっかりと閉めてから、ウェットセイバーを取り出して使用する。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

内容量

RoHS?最小発注数量
本体
1缶(300枚)
10
1パック

300個入り

詰替
1パック(300枚)
10
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,823
( 6,405 )
2日目
4,446
( 4,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌にも、自然にも優しいコットンを素材にした不織布を使用しています。
・ソフトな風合いですのでキズ等をつけず、拭き取りやすくなっています。
・ノーバインダーのコットンスパンレース(水流交絡不織布)なので、毛羽や繊維を残しません。
・静菌作用により菌の増殖を抑えます。
・産業廃棄性に優れています。ウェットセイバーにも詰替用もありますので、容器を何度でも使用できて経済的です。
【用途】
・帯電防止効果でOA機器の掃除に最適(機械工場、自動車修理工場、印刷工場)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェットセイバー バケツ容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェットセイバー バケツ容器
ストロングビッグセイバー機工用
ストロングビッグセイバー下地用
キムテクプレップ ウエットタスク 135カット
不織布ロールウエス ロールタイプ
実装用ロールワイパー
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業日本製紙クレシアトラスコ中山橋本クロス
通常価格4,446-11,577 -13,187 -13,3282,11758,285
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
形状ロールロールロールロールロールロール
タイプウェットウェットウェットドライドライドライ
外観白濁液体/白色シート状透明液体 白色シート状白濁液体 白色シート---
燃焼性ありありあり---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング