17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティシューズ(US12) 58015-010-26
  • ブラック
  • サイド
  • ソール

セーフティシューズ(US12)

通常単価(税別)
4,4484,314
税込単価
4,8934,745
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

発泡ウレタン2層底で滑りにくく、耐油性、静電機能があります。ゆったりとした足幅で履き心地抜群!【特長】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • ワイズ
    3E
  • 素材:甲被
    天然皮革+合成皮革
  • 素材:先芯
    鋼製先芯
  • 素材:底
    発砲ウレタン2層
  • 内容量
    1足

型番:

58015-010-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ形状耐油性静電気帯電防止機能甲被タイプカラーサイズ先芯
58015-010-26作業靴短靴ありなしマジック式黒系26cmあり

58015-010-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
形状
短靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
マジック式
カラー
黒系
サイズ(cm)
26
先芯
あり
色詳細
ブラック
ワイズ
3E
素材:甲被
天然皮革+合成皮革
素材:先芯
鋼製先芯
素材:底
発砲ウレタン2層
内容量
1足

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
58015-010-26

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
26
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4484,314
( 4,745 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

発泡ウレタン2層底で滑りにくく、耐油性、静電機能があります。ゆったりとした足幅で履き心地抜群!

【特長】
・耐油性抜群。
・発砲ウレタン2層底。
・高発泡で履き心地抜群。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティシューズ(US12)の型番58015-010-26のページです。 型番58015-010-26に関する仕様情報を記載しております。
セーフティシューズ(US12)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場内での作業用安全靴として
5
満足度:5.0
少し重くて硬いのですが、爪先が鋼鉄芯で、紐ではなくマジックテープなので紐を踏んでしまう危険もなく、脱ぎはきしやすく、とて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティシューズ(US12)
セーフティシューズ(ハイカット)
高性能セーフティシューズ
セーフティシューズTULTEX
AZ-51634 セーフティシューズ
AZ-58018 セーフティシューズ
メーカーTULTEXTULTEXアイトスアイトスTULTEXTULTEX
通常価格4,4484,4486,381 -5,198 -6,1863,219 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜4日目在庫品1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
形状短靴ハイカット短靴短靴短靴短靴
耐油性ありなしありなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしありなしなしなし
甲被タイプマジック式ひも式ひも式ひも無しひも式ひも式

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト