17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AZ-51634 セーフティシューズ

通常単価(税別)
6,186特別価格
税込単価
6,805特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・屈曲性に優れたソールを採用してスムーズな動きが可能。・軽量モデルのセーフティシューズ。・足元...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • ワイズ
    3E
  • 素材:甲被
    合成皮革+ナイロンメッシュ
  • 素材:先芯
    鋼製先芯
  • 素材:底
    EVA+合成ゴム
  • 内容量
    1足
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

セーフティシューズ 51634

セーフティシューズ(TULTEX)

セーフティシューズ(TULTEX)

特長

  • 軽量モデルのセーフティシューズ。
  • 鋼製先芯。

カラーバリエーション

  • 010:ブラック
  • 014:チャコールグレー

素材

合成皮革+ナイロンメッシュ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

色詳細

内容量

最小発注数量
24.5
ブラック
1足
1個
26.5
ブラック
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1864,285
( 4,714 )
4日目
6,1864,285
( 4,714 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屈曲性に優れたソールを採用してスムーズな動きが可能。
・軽量モデルのセーフティシューズ。
・足元を軽快に見せるスポーツカラー。
【用途】
・倉庫業、運送業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AZ-51634 セーフティシューズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZ-51634 セーフティシューズ
AZ-58018 セーフティシューズ
AZ-51610 セーフティシューズ(クロスライン)
AZ-51649 セーフティシューズ(男女兼用)
AZ-51647 セーフティシューズ(男女兼用)
AZ-51650 セーフティシューズ(男女兼用)
メーカーTULTEXTULTEXTULTEXアイトスアイトスアイトス
通常価格6,1863,219 -3,428 -3,291 -3,594 -3,344 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも式ひも式ひも式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト