17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カプラスルー S-025

カプラスルー

通常単価(税別)
3,707
税込単価
4,078
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレーするだけで、各種自動車、機械、器具の電気系統の接触不良になった箇所の接点部分の復帰が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    接点復活剤
  • 燃焼性
    あり
  • 揮発性
    高い
  • 密度(20℃)
    0.74
  • 引火点
    -5℃以下
  • 外観
    無色透明液体
  • 商品形状
    エアゾールスプレー
  • 特長
    金属・ゴム・樹脂・塗装を侵さない。
  • 用途
    通電不良箇所にスプレーする。
  • 成分
    炭化水素溶剤 アルコール系溶剤
  • 使用方法
    使用箇所が高温(40℃以上)でないことを確認して使用する
  • 内容量
    1本(220ml)

型番:

S-025
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-025の仕様・寸法情報

商品タイプ
接点復活剤
燃焼性
あり
揮発性
高い
密度(20℃)
0.74
引火点
-5℃以下
外観
無色透明液体
商品形状
エアゾールスプレー
特長
金属・ゴム・樹脂・塗装を侵さない。
用途
通電不良箇所にスプレーする。
成分
炭化水素溶剤 アルコール系溶剤
使用方法
使用箇所が高温(40℃以上)でないことを確認して使用する
内容量
1本(220ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
S-025

内容量

最小発注数量
1本(220ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,707
( 4,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーするだけで、各種自動車、機械、器具の電気系統の接触不良になった箇所の接点部分の復帰が速やかに得られ電気の流れが回復する
・金属・ゴム・樹脂・塗装等を侵さない

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カプラスルーの型番S-025のページです。 型番S-025に関する仕様情報を記載しております。
カプラスルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプラスルー
スミテック7571
電気接点用潤滑剤(微小電流用)SYNTHESIN-PDL
コンタクトスプレー Z-295
KURE 2-26(防錆・接点復活剤)
接点導電復活剤 TB2501S
メーカー鈴木油脂工業住鉱潤滑剤クリューバー(NOKクリューバー)ホーザン呉工業スリーボンド
通常価格3,7077,93499,3531,0041,000 -3,825
通常出荷日1日目2日目40日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤
燃焼性あり-----
揮発性高い-----
密度(20℃)0.74-----
引火点-5℃以下-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト