17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

燃料タンクサビとり剤

通常単価(税別)
5,5003,377
税込単価
6,0503,715
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

中性で安全。リンス後、錆が発生しにくい。優しく洗浄、素材(鉄)にも優しい。【特長】・サビの除去とサビの...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • トラスココード
    493-3923
  • 内容量
    1本(1L)

型番:

S-2666
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-2666の仕様・寸法情報

種類
液体
トラスココード
493-3923
内容量
1本(1L)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2666

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(1L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5003,377
( 3,715 )
1日目

詳細情報

基本情報

中性で安全。リンス後、錆が発生しにくい。
優しく洗浄、素材(鉄)にも優しい。
【特長】
・サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます
・タンク容量10Lの場合は本液1Lが目安となります
・通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです(素材の劣化度により差あり)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

燃料タンクサビとり剤の型番S-2666のページです。 型番S-2666に関する仕様情報を記載しております。
燃料タンクサビとり剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
燃料タンクサビとり剤
サビ一発
瞬間サビとりスプレー
防錆剤 兼 サビ取り剤
ラストオフ サビ取り剤
サビ転換防錆剤
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業大澤ワックスミスミターゲットトラスコ中山
通常価格5,5002,8771,2108,8701,693 -1,701
通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類液体スプレースプレー液体液体液体
トラスココード493-3923-----
内容量1本(1L)1本(320ml)----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト