17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビ一発 S-2558

サビ一発

通常単価(税別)
2,877
税込単価
3,165
通常出荷日:1日目

【特長】・ムースタイプで無駄なく錆びたポイントにスプレーできる・しつこい錆びでも2~3分で除去できるた...

詳細を確認

型番:

S-2558
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-2558の仕様・寸法情報

種類
スプレー
内容量
1本(320ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
S-2558

内容量

最小発注数量
1本(320ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,877
( 3,165 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ムースタイプで無駄なく錆びたポイントにスプレーできる
・しつこい錆びでも2~3分で除去できるため、効率的な作業が可能になる

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サビ一発の型番S-2558のページです。 型番S-2558に関する仕様情報を記載しております。
サビ一発のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ一発
燃料タンクサビとり剤
サビ取り スーパーサビノン
サビトリオ 
ラストオフ サビ取り剤
中性サビ落とし
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業ワイエステック建築の友ターゲット友和
通常価格2,8775,500828 -9171,693 -2,400 -
通常出荷日1日目1日目3日目2日目在庫品1日目4日目〜
種類スプレー液体液体粉末液体液体
内容量1本(320ml)1本(1L)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト