17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ザ・パワークリーン 20L/缶 S-603

ザ・パワークリーン 20L/缶

通常単価(税別)
17,613
税込単価
19,374
通常出荷日:1日目

業務用万能洗浄剤。【特長】・工場では各種工作機械・部品・船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。・金属...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • トラスココード
    493-3974
  • 内容量
    1缶(20L)

型番:

S-603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ザ・パワークリーン

液状タイプだから細かい部分も、スッキリきれい。

液状タイプだから細かい部分も、スッキリきれい。

驚くほどよく落ちる、驚異的な洗浄力。

驚くほどよく落ちる、驚異的な洗浄力。

こんな場所に最適です

機械工場

機械工場

印刷工場

印刷工場

自動車工場

自動車工場

製品仕様

  • 成分:精製水・非イオン界面活性剤・陰イオン系界面活性剤・グリコエーテル系溶剤・アルカリ剤・洗浄助剤・防錆剤・染料
  • 外観:透明濃紺色液体
  • 燃焼性なし
  • 揮発性:低い
  • 密度(20℃):1.0
  • pH(20℃):13以上

S-603の仕様・寸法情報

種類
液体
トラスココード
493-3974
内容量
1缶(20L)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-603

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶(20L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,613
( 19,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

業務用万能洗浄剤。
【特長】
・工場では各種工作機械・部品・船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。
・金属面の油焼け、製品の納品前の最終仕上げに。
・事務所ではスチール製机・椅子・キャビネット・タバコのヤニ、タール等の汚れに。
・あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。
・液体で使用が簡単。
【用途】
・機械工場・自動車修理工場・印刷工場・一般家庭に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ザ・パワークリーン 20L/缶の型番S-603のページです。 型番S-603に関する仕様情報を記載しております。
ザ・パワークリーン 20L/缶のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用方法は?
A
・2~3倍希釈液・・・各種工作機械工具・エンジン
・10倍希釈液・・・事務機器・台所・換気扇
・100倍希釈液・・・電気製品
・汚れの程度に応じた希釈液でスプレーし洗浄後は必ず水洗いまたは水拭きする

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ザ・パワークリーン 20L/缶
アルカリイオン水S
缶太郎(ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶)
αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)
パワークリーン 4L・18L
パーツクリーナー 18L
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業横浜油脂工業トラスコ中山鈴木油脂工業ミスミ
通常価格17,6133,14315,10115,3173,465 -9,310 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
種類液体液体スプレー液体液体液体
トラスココード493-3974759-3619----
内容量1缶(20L)1本(4L)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト