17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

面達アルミ用(ロングシャンク) AL-VME-LS形

通常単価(税別)
9,47918,741
税込単価
10,42720,615
通常出荷日:1日目~3日目

耐摩耗性に優れた工具です。被削材 アルミ,片刃工具材種 超硬先端角度(θ)90

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
面達アルミ用(ロングシャンク) AL-VME-LS形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

寸法ℓ

(mm)

寸法ℓ2

(mm)

トラスココード

最小発注数量
4
4
100
2
-
837-1365
1個
5
6
110
2.5
60
837-1366
1個
6
6
120
3
-
837-1367
1個
8
8
120
4
-
837-1368
1個
10
10
140
5
-
837-1369
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,479
( 10,427 )
3日目
10,041
( 11,045 )
3日目
10,262
( 11,288 )
2日目
11,343
( 12,477 )
3日目
18,741
( 20,615 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた工具です。
被削材 アルミ,片刃
工具材種 超硬
先端角度(θ)90

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面達アルミ用(ロングシャンク) AL-VME-LS形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面達アルミ用(ロングシャンク) AL-VME-LS形
面達アルミ用 AL-VME形
2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC
3刃ロングシャンク面取りカッタ(ネガタイプ) LS-HSCT-N
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P
メーカーダイジェットダイジェットオーエスジーオーエスジーミスミオーエスジー
通常価格9,479-7,545 -11,976 -10,050 -5,210 -10,050 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
用途面取り・横走り面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
工具材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング