17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

耐熱合金用ワンカットラジアスエンドミル DV-OCSAR形

通常単価(税別)
13,49032,664
税込単価
14,83935,930
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮。・不等分割・不等リード角に加え、...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
耐熱合金用ワンカットラジアスエンドミル DV-OCSAR形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
3
8
0.5
10
6
60
0/-0.015
1個
4
11
0.5
13
6
60
0/-0.015
1個
4
11
1
13
6
60
0/-0.015
1個
5
13
0.5
15
6
60
0/-0.015
1個
5
13
1
15
6
60
0/-0.015
1個
6
13
0.5
-
6
60
0/-0.015
1個
6
13
1
-
6
60
0/-0.015
1個
8
19
0.5
-
8
75
0/-0.02
1個
8
19
1
-
8
75
0/-0.02
1個
8
19
2
-
8
75
0/-0.02
1個
10
22
0.5
-
10
80
0/-0.02
1個
10
22
1
-
10
80
0/-0.02
1個
10
22
2
-
10
80
0/-0.02
1個
12
26
1
-
12
100
0/-0.02
1個
12
26
2
-
12
100
0/-0.02
1個
12
26
3
-
12
100
0/-0.02
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,490
( 14,839 )
3日目
14,019
( 15,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,019
( 15,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,789
( 16,268 )
3日目
14,789
( 16,268 )
3日目
15,254
( 16,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,254
( 16,779 )
3日目
19,831
( 21,814 )
3日目
19,831
( 21,814 )
3日目
19,831
( 21,814 )
3日目
25,530
( 28,083 )
3日目
25,530
( 28,083 )
3日目
25,530
( 28,083 )
3日目
32,664
( 35,930 )
3日目
32,664
( 35,930 )
3日目
32,664
( 35,930 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮。
・不等分割・不等リード角に加え、コーナR部も不等リード(特許出願中)でびびりを低減。
・すくい角がポジで切れ味がよく、溶着を低減。
・ねじれ角は42°-45°で切削抵抗が低い。
・新開発のバリューコート熱伝導率が高い専用母材と耐熱性の高いコーティングの組合せ。
【仕様】
・耐熱合金用
【用途】
・ポケット加工、ヘリカル加工、肩削り(コーナR)、曲面加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱合金用ワンカットラジアスエンドミル DV-OCSAR形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱合金用ワンカットラジアスエンドミル DV-OCSAR形
超硬3枚刃 アルミニウム合金用コーナーR付エンドミル ショート形 ALERS-3DLC
新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS
FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)
チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) HFC-TI
3刃 銅・アルミ合金用 強力型 CA-PKE
メーカーダイジェット協和精工オーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格13,490-8,705 -21,343 -18,120 -37,627 -21,482
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝平面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタンアルミ / 銅アルミチタンチタンアルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)弱ネジレ(1~29°)不等リード・不等分割ネジレなし標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)鋼用ノンコートノンコート

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング