17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

耐熱合金用EZドリル(3D用) 穴あけ用EZSM形

通常単価(税別)
12,02313,809
税込単価
13,22515,190
通常出荷日:3日目

耐摩耗性に優れた工具です。【特長】・耐熱合金用(Ni基耐熱合金、Ti合金)インコネルなどの耐熱合金や、...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
耐熱合金用EZドリル(3D用) 穴あけ用EZSM形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンクタイプ

トラスココード

寸法/Ds

(φmm)

最小発注数量
4
20
73
ストレートシャンク
837-2989
4
1個
4.4
23
78
エンドミルシャンク
837-2992
5
1個
5
25
80
ストレートシャンク
837-2994
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,023
( 13,225 )
3日目
13,809
( 15,190 )
3日目
13,408
( 14,749 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた工具です。
【特長】
・耐熱合金用(Ni基耐熱合金、Ti合金)インコネルなどの耐熱合金や、チタン合金に最適な刃先諸元を採用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱合金用EZドリル(3D用) 穴あけ用EZSM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱合金用EZドリル(3D用) 穴あけ用EZSM形
ロールタップ下穴用ストライクドリル EZT4D形(4Dタイプ)内部給油式
耐熱合金用EZドリル (EZSM形)
ストライクドリル EZN3D形(3Dタイプ)
ロールタップ下穴用ストライクドリル EZT3D形(3Dタイプ)外部給油式
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格12,023-10,334 -15,779 -10,222 -5,799 -8,327 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目〜1日目〜3日目
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / その他一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
油穴(オイルホール)-
直径公差(mm)0-0.018-0.01~0---0.01~0-
コーティング・表面処理(詳細)バリューコートDVコートバリューコートDVコートDVコートDVコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング