17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)

通常単価(税別)
7952,768特別価格
税込単価
8753,045特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

高送りダイマスターSKS/SKS-RS形対応チップ(ブレーカなし)【特長】・高能率加工に最適【用途】・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)の仕様

高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし) イメージ

高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし) イメージ

高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)の寸法

寸法図

規格表

形 番精度寸 法(mm)PVDコーティング
ATBrεθ°JC7560JC8015JC8050JC5040JC8118
WOMW04T215ZERM6.52.80.81.513●Fig.1●Fig.1●Fig.1●Fig.2●Fig.1
WDMW050316ZER83.211.615  ●Fig.4  
WDMW050316ZTR83.211.615 ●Fig.1●Fig.1●Fig.2 
WDMW06T320ZER103.971.2215  ●Fig.4  
WDMW06T320ZTR103.971.2215 ●Fig.1●Fig.1●Fig.2 
WDMW080520ZER135.51.5215  ●Fig.4  
WDMW080520ZTR135.51.5215 ●Fig.5●Fig.5●Fig.6 
WDMW10X620ZTR1662215 ●Fig.7●Fig.7  

型番リスト

表示件数

形状(型番頭文字)

逃げ角

被削材

寸法/A

(mm)

寸法/T

(mm)

寸法/B

(mm)

寸法/rε

(mm)

材種

精度

JANコード

トラスココード

θ

(deg)

質量

(g)

最小発注数量
W(六角形)
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
10
3.97
1.2
2
JC8050
M
-
837-2183
15
-
1個
W(六角形)
D(15°)
10
3.97
1.2
2
JC5040
M
-
430-2141
-
-
10個
W(六角形)
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
10
3.97
1.2
2
JC8015
M
-
430-2168
-
-
10個
W(六角形)
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
10
3.97
1.2
2
JC8050
M
-
430-2176
-
-
10個
W(六角形)
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
8
3.2
1
1.6
JC8050
M
-
837-2180
15
-
1個
W(六角形)
D(15°)
8
3.2
1
1.6
JC5040
M
-
430-2109
-
-
10個
W(六角形)
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
8
3.2
1
1.6
JC8015
M
-
430-2125
-
-
10個
W(六角形)
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
8
3.2
1
1.6
JC8050
M
-
430-2133
-
-
10個
W(六角形)
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
13
5.5
1.5
2
JC8050
M
-
837-2186
15
-
1個
W(六角形)
D(15°)
13
5.5
1.5
2
JC5040
M
-
430-2184
-
-
10個
W(六角形)
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
13
5.5
1.5
2
JC8015
M
-
430-2206
-
-
10個
W(六角形)
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
13
5.5
1.5
2
JC8050
M
-
430-2214
-
-
10個
W(六角形)
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
16
6
2
2
JC8015
M
-
837-2193
-
-
10個
W(六角形)
D(15°)
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
16
6
2
2
JC8050
M
-
837-2194
-
-
10個
W(六角形)
[その他] 13°
6.5
2.8
0.8
1.5
JC5040
M
-
430-2257
-
-
10個
W(六角形)
[その他] 13°
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
6.5
2.8
0.8
1.5
JC8015
M
-
430-2273
-
-
10個
W(六角形)
[その他] 13°
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
6.5
2.8
0.8
1.5
JC8050
M
-
430-2281
-
-
10個
W(六角形)
[その他] 13°
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
6.5
2.8
0.8
1.5
JC8118
M
-
-
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,488
( 2,737 )
3日目
908
( 999 )
2日目
908
( 999 )
2日目
908
( 999 )
1日目
2,369
( 2,606 )
3日目
877
( 965 )
5日目
877
( 965 )
1日目
877850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,768
( 3,045 )
3日目
1,250
( 1,375 )
2日目
1,250
( 1,375 )
2日目
1,250
( 1,375 )
1日目
1,442
( 1,586 )
3日目
1,442
( 1,586 )
2日目
795
( 875 )
1日目
795
( 875 )
1日目
795
( 875 )
1日目
795
( 875 )
3日目

詳細情報

基本情報

高送りダイマスターSKS/SKS-RS形対応チップ(ブレーカなし)
【特長】
・高能率加工に最適
【用途】
・高送り・形状加工用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
荒化工
4
満足度:4.0
浅めに広く加工するのに適しています。 寿命はそれほど長くなく、加工時間が長いと途中でチップ交換が必要になってきます。特殊...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)
高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカ付き)
スーパーエンドチッパーSEC形 対応チップ
エアロチッパーALX/MAL形 対応チップ
ヘプタミル HEP/HEP-FM形 対応チップ
アンダーカッタDUM形 対応チップ
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格795-795 -1,475 -1,814 -1,492 -1,945 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
利用可能コーナー数332272
ブレーカ有無----
コーティングPVDコーティング---PVDコーティング-
加工用途高送り・形状加工用高送り・形状加工用多機能加工用仕上げ・多機能加工用-2番逃がし加工用

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング