17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

ワンカットボールロングタイプ DZ-OCLB-T形

通常単価(税別)
28,99569,535特別価格
税込単価
31,89576,489特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮。・剛性のある本体設計と独自のチッ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ワンカットボールロングタイプ DZ-OCLB-T形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

片角

(°)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4
16
2
2.65
35
10
160
1個
4
16
2
2.02
35
10
220
1個
6
17
3
2.65
25
12
160
1個
8
20
4
1.92
30
12
160
1個
8
24
4
1.85
38
12
160
1個
8
24
4
1.4
38
12
220
1個
10
33
5
2.77
38
16
160
1個
10
33
5
2.1
38
16
220
1個
12
33
6
1.85
38
16
160
1個
12
33
6
1.4
38
16
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,122
( 36,434 )
3日目
34,902
( 38,392 )
3日目
29,033
( 31,936 )
3日目
28,99528,125
( 30,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,214
( 42,035 )
3日目
51,290
( 56,419 )
3日目
29,777
( 32,755 )
3日目
45,859
( 50,445 )
3日目
36,463
( 40,109 )
1日目
69,535
( 76,489 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮。
・剛性のある本体設計と独自のチップポケットの採用で、金型の3次元加工に高精度・高性能を発揮。
・炭素鋼、プリハードン鋼、ダイス鋼の中荒加工から仕上げ加工までカバー。
・微粒子超硬合金+DZコート(TiAlN系)の採用で、高硬度および高速加工においても長寿命を実現。
【仕様】
・2枚刃テーパネックタイプ、ねじれ角30°シュリンク対応
【用途】
・曲面加工、溝削り(コーナR)、ポケット加工

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンカットボールロングタイプ DZ-OCLB-T形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンカットボールロングタイプ DZ-OCLB-T形
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WXL-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形(深リブボール形) WX-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形 DLC-LN-EBD
2刃ロングネック ボールエンド形 CRN-LN-EBD-4
2刃ペンシルネック ボールエンド形 DIA-PC-EBD
メーカーダイジェットオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格28,995-3,434 -5,204 -11,253 -8,867 -41,006 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
加工用途(加工形状)曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング