17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワンカットスーパーラジアスエンドミル DV-OCSRTN形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワンカットスーパーラジアスエンドミル DV-OCSRTN形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DV-OCSRTN3020-R05-12

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮。
・生材から焼入れ鋼の高速・高送り加工に最適。
・高精度かつ高速・高送り加工により加工時間も短縮。
・レギュラタイプおよびロングネック、テーパネックタイプもラインナップ。
【仕様】
・3枚刃、ねじれ角50°テーパネックタイプ、コーナR付き
【用途】
肩削り(コーナR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 鋳鉄[○]
ねじれ角
強ネジレ(45~60°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
2
刃数(枚)
3
刃長(mm)
3
コーナ・ボール半径(mm)
0.5
片角(°)
1
首下長(mm)
12

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト