17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

ミラーボールCボディ BNM-S-C形

通常単価(税別)
32,637119,535
税込単価
35,901131,489
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・びびりを抑制し、高精度、高速加工と、安定した深彫り加工が可能な工具。・シャンク材として超硬を...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ミラーボールCボディ BNM-S-C形の寸法例

寸法図

寸法図

形番Fig.寸法(mm)部品対応チップ
RφDcl1l2LφD1φDsθk°θn°
テーパ角
クランプねじレンチ
BNMS-200039S-S20C11020-391051920--FSW-5016HA-20WBNM-200...
GRM-200...
RNM-200...
BNMM-200075S-S20C-75141--
BNML-200100S-S20C-100220--
BNML-200105S-S20C-105180--
BNML-200115T-S25C23611519117251°22’
BNML-200125S-S20C1-1252001920--
BNML-200170S-S20C-170250--
BNML-200220S-S20C-220300--
BNMM-250090S-S25C112.525-901662425--FSW-6020A-30BNM-250...
GRM-250...
RNM-250...
BNML-250100S-S25C-100220--
BNML-250140S-S20C-140220--
BNML-250170S-S20C-170250--
BNMM-300120S-S32C11530-1202002932--FSW-8025A-40BNM-300...
GRM-300...
RNM-300...
BNML-300100S-S32C-100220--
BNML-300160T-S32C248160240260°24’
BNML-300140S-S32C1-14022029--
BNML-300170S-S32C-170250--
BNML-300220S-S32C-220300--

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

寸法R

(mm)

対応チップ

寸法φD1

(mm)

トラスココード

寸法ℓ2

適用部品クランプねじ

適用部品レンチ

最小発注数量
6
120
6
3
BNM-060…(BNM-070)
5.4
837-2239
17
FSW-2005H
A-06
1個
8
140
8
4
BNM-080…/RNM-080…
7.2
837-2240
75
FSW-2506H
A-07
1個
8
160
8
4
BNM-080…/RNM-080…
7.2
837-2242
95
FSW-2506H
A-07
1個
10
140
10
5
BNM-100…(BNM-110)/RNM-100…
9
837-2243
75
FSW-3007H
A-08
1個
10
220
10
5
BNM-100…(BNM-110)/RNM-100…
9
837-2245
80
FSW-3007H
A-08
1個
10
160
10
5
BNM-100…(BNM-110)/RNM-100…
9
837-2246
95
FSW-3007H
A-08
1個
10
220
10
5
BNM-100…(BNM-110)/RNM-100…
9
837-2247
140
FSW-3007H
A-08
1個
12
160
12
6
BNM-120…/RNM-120…
11
837-2249
95
FSW-3509H
A-10
1個
16
140
16
8
BNM-160…/RNM-160…/GRM-160…
15
837-2253
70
FSW-4013H
A-15
1個
16
160
16
8
BNM-160…/RNM-160…/GRM-160…
15
837-2254
90
FSW-4013H
A-15
1個
16
220
16
8
BNM-160…/RNM-160…/GRM-160…
15
837-2255
100
FSW-4013H
A-15
1個
16
180
16
8
BNM-160…/RNM-160…/GRM-160…
15
837-2257
110
FSW-4013H
A-15
1個
16
220
16
8
BNM-160…/RNM-160…/GRM-160…
15
837-2258
150
FSW-4013H
A-15
1個
20
220
20
10
BNM-200…/RNM-200…/GRM-200…
19
837-2259
100
FSW-5016H
A-20W
1個
20
180
20
10
BNM-200…/RNM-200…/GRM-200…
19
837-2260
105
FSW-5016H
A-20W
1個
20
200
20
10
BNM-200…/RNM-200…/GRM-200…
19
837-2262
125
FSW-5016H
A-20W
1個
20
250
20
10
BNM-200…/RNM-200…/GRM-200…
19
837-2263
170
FSW-5016H
A-20W
1個
20
300
20
10
BNM-200…/RNM-200…/GRM-200…
19
837-2264
220
FSW-5016H
A-20W
1個
6
92
6
3
BNM-060…(BNM-070)
5.4
837-2265
35
FSW-2005H
A-06
1個
8
92
8
4
BNM-080…/RNM-080…
7.2
837-2266
35
FSW-2506H
A-07
1個
10
100
10
5
BNM-100…(BNM-110)/RNM-100…
9
837-2267
43
FSW-3007H
A-08
1個
12
110
12
6
BNM-120…/RNM-120…
11
837-2268
53
FSW-3509H
A-10
1個
20
141
20
10
BNM-200…/RNM-200…/GRM-200…
19
837-2270
75
FSW-5016H
A-20W
1個
25
166
25
12.5
BNM-250…/RNM-250…/GRM-250…
24
-
90
FSW-6020
A-30
1個
6
60
6
3
BNM-060…(BNM-070)
5.4
837-2271
17
FSW-2005H
A-06
1個
10
100
10
5
BNM-100…(BNM-110)/RNM-100…
9
837-2274
30
FSW-3007H
A-08
1個
12
84
12
6
BNM-120…/RNM-120…
11
837-2275
28
FSW-3509H
A-10
1個
20
105
20
10
BNM-200…/RNM-200…/GRM-200…
19
837-2277
39
FSW-5016H
A-20W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,187
( 37,606 )
3日目
35,309
( 38,840 )
2日目
36,722
( 40,394 )
3日目
39,720
( 43,692 )
3日目
45,939
( 50,533 )
3日目
42,191
( 46,410 )
3日目
45,939
( 50,533 )
3日目
48,406
( 53,247 )
2日目
56,817
( 62,499 )
2日目
61,191
( 67,310 )
3日目
69,613
( 76,574 )
2日目
63,660
( 70,026 )
3日目
69,613
( 76,574 )
3日目
96,254
( 105,879 )
2日目
84,445
( 92,890 )
3日目
88,769
( 97,646 )
2日目
104,306
( 114,737 )
3日目
118,590
( 130,449 )
3日目
33,762
( 37,138 )
1日目
33,762
( 37,138 )
1日目
36,589
( 40,248 )
2日目
45,939
( 50,533 )
3日目
74,035
( 81,439 )
2日目
119,535
( 131,489 )
3日目
32,637
( 35,901 )
2日目
36,589
( 40,248 )
1日目
45,732
( 50,305 )
3日目
65,283
( 71,811 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・びびりを抑制し、高精度、高速加工と、安定した深彫り加工が可能な工具。
・シャンク材として超硬を採用し、ソリッドボールエンドミルに匹敵する工具剛性。
・スチールシャンクタイプに比べて2倍以上の工具寿命。
・仕上げ加工のみであれば、ミラーラジアスチップもミラーボールボディにセットし使用可能です。(取り代Dc/40以下)
【用途】
・仕上げ・高送り形状加工用

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラーボールCボディ BNM-S-C形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラーボールCボディ BNM-S-C形
ミラーボールCボディ BNM-T-C形
ミラーボールCボディ BNMU形
ミラーラジアスエンドミル(超硬シャンク) RNM-S-C形
エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス
エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格32,637-36,136 -70,776 -33,561 -51,55875,315
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目1日目〜3日目2日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / バーチカル側面 / 溝 / バーチカル側面 / 溝 / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
種類ストレートネックシャンクテーパーネックタイプアンダーネックシャンクストレートネックシャンクレギュラタイプ穴径ミリサイズ
加工用途詳細曲面加工/ポケット加工曲面加工/ポケット加工曲面加工/ポケット加工ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工ポケット加工/ヘリカル加工ポケット加工/ヘリカル加工
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング