17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ニューバック アンド フォースカッタ PFC/MPF形 対応チップ

通常単価(税別)
2,0067,163
税込単価
2,2077,879
通常出荷日:1日目

ニューバックアンドフォースカッタPFC/MPF形対応チップ。【特長】・耐摩耗性に優れた工具【用途】・仕...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形 対応チップの仕様

DPGT0903-W3-JBN500 イメージ

DPGT0903-W3-JBN500 イメージ

DPGT0903-W3-JC8003 イメージ

DPGT0903-W3-JC8003 イメージ

ニューバック アンド フォースカッタ PFC形 対応チップの寸法

DPGT0903-W3-JBN500の寸法図

DPGT0903-W3-JBN500の寸法図

DPGT0903-W3-JC8003の寸法図

DPGT0903-W3-JC8003の寸法図

型番精度PVDコーティングCBNチップ
JC8003
(中仕上げ・仕上げ用)
JBN500
(超仕上げ用)
DPGT0903-W3G

型番リスト

表示件数

形状(型番頭文字)

被削材

利用可能コーナー数

材種

穴径

(mm)

詳細タイプ

切れ刃長

(mm)

材質

適用/クランプねじ

適用/アバ用ボルト

適用/カートリッジセットボルト

適用/カートリッジセット用Lレンチ

最小発注数量
D(55°ひし形)
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
2
DH102
3.5
仕上げ・往復&立壁加工用
7.94
PVDコーティング
DSW-307H
M12×1.75×30
HCS5-10
LW-040
10個
D(55°ひし形)
鋳鉄
1
JBN500
3.5
仕上げ・往復&立壁加工用
7.94
CBN
DSW-307H
M12×1.75×30
HCS5-10
LW-040
1個
D(55°ひし形)
鋼 / 高硬度材
1
JBN795
3.5
仕上げ・往復&立壁加工用
7.94
CBN
DSW-307H
M12×1.75×30
HCS5-10
LW-040
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,006
( 2,207 )
1日目
7,163
( 7,879 )
1日目
6,618
( 7,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

ニューバックアンドフォースカッタPFC/MPF形対応チップ。
【特長】
・耐摩耗性に優れた工具
【用途】
・仕上げ・往復&立壁加工用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューバック アンド フォースカッタ PFC/MPF形 対応チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューバック アンド フォースカッタ PFC/MPF形 対応チップ
バックドラフト DBD/MDB形 対応チップ
ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ
SKG-14タイプ用チップ
SKG/MSG-10タイプ用チップ
フィニッシュジェットミル FJM形 対応チップ
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格2,006-1,475 -1,248 -1,314957 -2,338
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
逃げ角P(11°)P(11°)D(15°)P(11°)P(11°)P(11°)
厚さ(mm)3.184.7624.765.564.463.18
精度G-MN-H
コーナ半径(r)(mm)0.8---1.5-
適用/カートリッジSDGPR09CA-PFC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング