17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソリッドボールエンドミルL S-SBE形

通常単価(税別)
20,628183,811
税込単価
22,691202,192
通常出荷日:3日目

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 29 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
4
1
4
140
1個
3
6
1.5
4
140
1個
2.5
4
1.25
4
140
1個
3.5
8
1.75
6
140
1個
4
8
2
6
140
1個
5
12
2.5
6
150
1個
4.5
12
2.25
6
150
1個
5.5
20
2.75
6
150
1個
6
20
3
6
150
1個
7
25
3.5
8
180
1個
6.5
20
3.25
6
150
1個
7.5
25
3.75
8
180
1個
8
25
4
8
180
1個
9
30
4.5
10
200
1個
8.5
25
4.25
8
180
1個
9.5
30
4.75
10
200
1個
10
40
5
10
230
1個
11
40
5.5
10
230
1個
12
45
6
12
230
1個
13
45
6.5
12
230
1個
14
50
7
16
250
1個
15
50
7.5
16
250
1個
16
50
8
16
250
1個
17
50
8.5
16
250
1個
18
50
9
20
250
1個
19
50
9.5
20
250
1個
20
50
10
20
250
1個
25
50
12.5
25
250
1個
30
70
15
32
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,628
( 22,691 )
3日目
20,628
( 22,691 )
3日目
21,237
( 23,361 )
3日目
26,082
( 28,690 )
3日目
25,030
( 27,533 )
3日目
25,030
( 27,533 )
3日目
26,082
( 28,690 )
3日目
28,049
( 30,854 )
3日目
26,987
( 29,686 )
3日目
40,521
( 44,573 )
3日目
31,114
( 34,225 )
3日目
42,176
( 46,394 )
3日目
40,521
( 44,573 )
3日目
46,469
( 51,116 )
3日目
44,990
( 49,489 )
3日目
46,469
( 51,116 )
3日目
45,303
( 49,833 )
3日目
48,973
( 53,870 )
3日目
49,563
( 54,519 )
3日目
54,871
( 60,358 )
3日目
70,590
( 77,649 )
3日目
72,222
( 79,444 )
3日目
69,835
( 76,819 )
3日目
73,876
( 81,264 )
3日目
94,823
( 104,305 )
3日目
94,823
( 104,305 )
3日目
91,880
( 101,068 )
3日目
107,436
( 118,180 )
3日目
183,811
( 202,192 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドボールエンドミルL S-SBE形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドボールエンドミルL S-SBE形
ソリッドボールエンドミル ESL-SBE形
ソリッドボールエンドミル SBEL形
ソリッドボールエンドミル LN-SBEL形
SBD2L ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
SPEED/T 2枚刃ボール(150L)
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット岡崎精工SPEED TIGER
通常価格20,628-45,434 -12,024 -14,900 -5,825 -4,725
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / グラファイト一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / グラファイト一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング