17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソリッドエンドミル OCFS4-S形

通常単価(税別)
8,239131,983
税込単価
9,063145,181
通常出荷日:3日目

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 37 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • 首部勾配(°)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

最小発注数量
3
10
6
45
0.1
1個
3.5
11
6
45
0.1
1個
4
12
6
45
0.1
1個
4.5
14
6
45
0.1
1個
5
15
6
50
0.1
1個
5.5
15
6
50
0.2
1個
6
15
6
50
0.2
1個
6.5
15
6
50
0.2
1個
7
20
8
60
0.2
1個
7.5
20
8
60
0.2
1個
8
20
8
60
0.2
1個
8.5
20
8
60
0.2
1個
9
20
10
65
0.2
1個
9.5
20
10
65
0.2
1個
10
25
10
70
0.2
1個
10.5
25
10
70
0.2
1個
11
25
12
75
0.2
1個
11.5
25
12
75
0.2
1個
12
25
12
75
0.2
1個
13
30
12
80
0.2
1個
14
35
16
90
0.2
1個
15
35
16
90
0.2
1個
16
35
16
90
0.3
1個
17
40
20
105
0.3
1個
18
40
20
105
0.3
1個
19
40
20
105
0.4
1個
20
40
20
105
0.5
1個
21
50
25
120
0.5
1個
22
50
25
120
0.5
1個
23
50
25
120
0.5
1個
24
50
25
120
0.5
1個
25
50
25
120
0.5
1個
26
50
25
120
0.5
1個
27
50
25
120
0.5
1個
28
60
25
130
0.5
1個
29
60
25
130
0.5
1個
30
60
32
130
0.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,239
( 9,063 )
3日目
8,715
( 9,587 )
3日目
8,715
( 9,587 )
3日目
9,393
( 10,332 )
3日目
9,393
( 10,332 )
3日目
9,945
( 10,940 )
3日目
9,945
( 10,940 )
3日目
10,556
( 11,612 )
3日目
10,556
( 11,612 )
3日目
11,990
( 13,189 )
3日目
11,990
( 13,189 )
3日目
13,879
( 15,267 )
3日目
13,879
( 15,267 )
3日目
13,685
( 15,054 )
3日目
16,078
( 17,686 )
3日目
18,352
( 20,187 )
3日目
18,352
( 20,187 )
3日目
20,319
( 22,351 )
3日目
20,319
( 22,351 )
3日目
23,659
( 26,025 )
3日目
29,878
( 32,866 )
3日目
30,665
( 33,732 )
3日目
34,847
( 38,332 )
3日目
43,814
( 48,195 )
3日目
45,461
( 50,007 )
3日目
46,759
( 51,435 )
3日目
48,682
( 53,550 )
3日目
58,364
( 64,200 )
3日目
62,382
( 68,620 )
3日目
65,962
( 72,558 )
3日目
70,297
( 77,327 )
3日目
71,939
( 79,133 )
3日目
103,209
( 113,530 )
3日目
105,924
( 116,516 )
3日目
109,232
( 120,155 )
3日目
128,825
( 141,708 )
3日目
131,983
( 145,181 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドエンドミル OCFS4-S形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品を作るのに使用
5
満足度:5.0
SUSを削って製品を作るのに使用しています。いつも自分で発注し、購入したものを使用していますが、特に他社品との比較を行っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドエンドミル OCFS4-S形
ソリッドエンドミル OCFS2-S形
ソリッドエンドミル OCFS4-L形
ソリッドエンドミル OCFS2-L形
ソリッドエンドミル LS-OCFS2形
ソリッドエンドミル SEM4形
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格8,239-5,693 -11,797 -10,567 -14,695 -2,692 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)溝 / 突っ込み(Z送り)溝 / 突っ込み(Z送り)溝 / 突っ込み(Z送り)溝 / 突っ込み(Z送り)溝 / 突っ込み(Z送り)側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング