17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ソリッドエンドミル LS-OCFS2形

通常単価(税別)
14,695179,297
税込単価
16,165197,227
通常出荷日:3日目

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
2
10
40
4
140
2
1個
2.5
15
40
4
140
2.5
1個
3
15
40
4
140
3
1個
3.5
20
40
4
140
3.5
1個
4
20
40
6
140
3.95
1個
4.5
28
50
6
150
4.45
1個
5
28
50
6
150
4.95
1個
5.5
30
50
6
150
5.45
1個
6
30
50
6
150
5.95
1個
6.5
30
50
6
150
6.45
1個
7
40
80
8
180
6.9
1個
7.5
40
80
8
180
7.4
1個
8
40
80
8
180
7.9
1個
8.5
40
80
8
180
8.4
1個
9
50
125
10
230
8.9
1個
10
50
125
10
230
9.9
1個
11
50
125
12
230
10.9
1個
12
50
125
12
230
11.9
1個
14
70
125
16
250
13.9
1個
15
70
125
16
250
14.9
1個
16
70
125
16
250
15.9
1個
18
70
125
20
250
17.9
1個
20
70
125
20
250
19.9
1個
25
70
125
25
250
24.9
1個
30
80
125
32
250
29.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,900
( 16,390 )
3日目
14,695
( 16,165 )
3日目
14,695
( 16,165 )
3日目
14,900
( 16,390 )
3日目
15,311
( 16,842 )
3日目
16,385
( 18,024 )
3日目
16,385
( 18,024 )
3日目
17,139
( 18,853 )
3日目
17,139
( 18,853 )
3日目
20,925
( 23,018 )
3日目
23,052
( 25,357 )
3日目
23,052
( 25,357 )
3日目
23,052
( 25,357 )
3日目
27,146
( 29,861 )
3日目
33,788
( 37,167 )
3日目
33,788
( 37,167 )
3日目
40,374
( 44,411 )
3日目
40,374
( 44,411 )
3日目
60,751
( 66,826 )
3日目
60,751
( 66,826 )
3日目
66,863
( 73,549 )
3日目
78,043
( 85,847 )
3日目
88,783
( 97,661 )
3日目
129,417
( 142,359 )
3日目
179,297
( 197,227 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドエンドミル LS-OCFS2形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドエンドミル LS-OCFS2形
ソリッドエンドミル OCFS2-S形
ソリッドエンドミル OCFS2-L形
ソリッドエンドミル OCFS4-S形
ソリッドエンドミル OCFS4-L形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロングシャンク)(アンダーネック) AL-SEES3-LS形
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格14,695-5,693 -10,567 -8,239 -11,797 -7,245 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)溝 / 突っ込み(Z送り)溝 / 突っ込み(Z送り)溝 / 突っ込み(Z送り)溝 / 突っ込み(Z送り)溝 / 突っ込み(Z送り)側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング