17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)(コーナR付き)

通常単価(税別)
9,96995,732
税込単価
10,966105,305
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮。・高能率加工が可能・独特な切れ刃...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)(コーナR付き) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

RoHS?最小発注数量
3
8
0.2
6
60
0/-0.015
10
1個
4
11
0.2
6
60
0/-0.015
10
1個
5
13
0.2
6
60
0/-0.015
10
1個
6
13
0.3
6
60
0/-0.015
10
1個
6
13
0.5
6
60
0/-0.015
10
1個
6
13
1
6
60
0/-0.015
10
1個
8
19
0.3
8
75
0/-0.02
10
1個
8
19
0.5
8
75
0/-0.02
10
1個
8
19
1
8
75
0/-0.02
10
1個
10
22
0.5
10
80
0/-0.02
10
1個
10
22
1
10
80
0/-0.02
10
1個
12
26
0.5
12
100
0/-0.02
10
1個
12
26
1
12
100
0/-0.02
10
1個
20
38
1
20
125
0/-0.02
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,149
( 11,164 )
3日目
9,969
( 10,966 )
1日目
10,739
( 11,813 )
1日目
11,074
( 12,181 )
1日目
11,074
( 12,181 )
3日目
11,074
( 12,181 )
1日目
15,551
( 17,106 )
1日目
15,551
( 17,106 )
3日目
15,551
( 17,106 )
3日目
18,774
( 20,651 )
2日目
18,774
( 20,651 )
1日目
25,471
( 28,018 )
1日目
25,471
( 28,018 )
3日目
95,732
( 105,305 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮。
・高能率加工が可能
・独特な切れ刃形状を採用
【仕様】
・レギュラ刃長、コーナR付き
【用途】
・肩削り、溝削り

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)(コーナR付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)(コーナR付き)
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)(コーナR付き)
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES2-R形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形
ワンカット70エンドミル SEHH-R形(ラジアスタイプ・レギュラ刃長)
エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格9,969-13,259 -8,950 -16,969 -9,107 -12,512 -
通常出荷日1日目〜3日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面側面 / 溝側面 / 溝側面側面 / 曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング