17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)(コーナR付き)

通常単価(税別)
13,25918,857
税込単価
14,58520,743
通常出荷日:3日目

【特長】・耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮・高能率加工が可能・独特な切れ刃形...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
6
21
0.5
6
60
0/-0.015
1個
8
26
0.5
8
75
0/-0.015
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,259
( 14,585 )
3日目
18,857
( 20,743 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮
・高能率加工が可能
・独特な切れ刃形状(特許出願中)を採用
【仕様】
・ミドル刃長、コーナR付き
【用途】
・肩削り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)(コーナR付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)(コーナR付き)
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)(コーナR付き)
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES2-R形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形
エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□
ハード1ラジアス(コーナR0.2付き)
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェット
通常価格13,259-9,969 -8,950 -16,969 -12,512 -6,381
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 曲面側面 / 曲面 / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング