17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)

通常単価(税別)
8,95057,279
税込単価
9,84563,007
通常出荷日:1日目~3日目

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

刃径公差

RoHS?最小発注数量
3
16
6
60
340-5095
0-0.015
10
1個
4
18
6
60
340-5109
0-0.015
10
1個
5
21
6
60
340-5117
0-0.015
10
1個
6
21
6
60
340-5125
0-0.015
10
1個
8
26
8
75
340-5141
0-0.02
10
1個
10
34
10
90
340-5168
0-0.02
10
1個
12
38
12
100
340-5184
0-0.02
10
1個
13
38
12
100
340-5192
0-0.02
10
1個
15
38
16
110
340-5214
0-0.02
10
1個
16
48
16
110
340-5222
0-0.02
10
1個
20
56
20
130
340-5265
0-0.02
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,950
( 9,845 )
2日目
9,295
( 10,225 )
1日目
10,017
( 11,019 )
2日目
10,060
( 11,066 )
2日目
13,679
( 15,047 )
1日目
16,040
( 17,644 )
2日目
21,840
( 24,024 )
3日目
24,144
( 26,558 )
3日目
34,418
( 37,860 )
3日目
41,022
( 45,124 )
3日目
57,279
( 63,007 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドル刃長) AL-SEEM2形
DZ-COAT ソリッドエンドミルDZ-DES2-L形
ワンカット70エンドミル SEHM形(スクエアタイプ・ミドル刃長)
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格8,950-7,454 -13,929 -10,151 -8,80010,763 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目4日目
加工用途(加工形状)側面側面 / 溝側面側面 / 溝溝 / 突っ込み(Z送り)側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング