17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

通常単価(税別)
13,929145,791
税込単価
15,322160,370
通常出荷日:1日目~3日目

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。【特長】・高能率加工が可能・独特な切...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

刃径公差

RoHS?最小発注数量
6
25
6
70
208-1547
-0.015~0
10
1個
8
35
8
90
208-1555
-0.02~0
10
1個
10
45
10
100
208-1563
-0.02~0
10
1個
12
55
12
120
208-1571
-0.02~0
10
1個
16
65
16
135
208-1580
-0.02~0
10
1個
20
75
20
155
208-1598
-0.02~0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,929
( 15,322 )
1日目
18,857
( 20,743 )
2日目
26,961
( 29,657 )
2日目
33,284
( 36,612 )
3日目
87,191
( 95,910 )
3日目
145,791
( 160,370 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。
【特長】
・高能率加工が可能
・独特な切れ刃形状を採用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)
DZ-COAT ソリッドエンドミルDZ-DES2-L形
3枚刃スーパーワンカットエンドミル DV-SOCS3形
ワンカット盛り刃エンドミル DZ-SEPL形
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格13,929-7,454 -8,950 -8,8006,013 -41,022 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)側面側面 / 溝側面溝 / 突っ込み(Z送り)側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング