17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形

通常単価(税別)
26,02333,778
税込単価
28,62537,156
通常出荷日:2日目~3日目

1本の工具で、穴加工からエンドミル加工を含む三次元切削ができる多機能工具。3次元チップの使用により切削...

詳細を確認
  • 加工用途
    側面 / 溝
  • 仕上げ区分
    仕上げ加工
  • 刃数 (枚)
    2
  • クーラント穴有無
  • 取付け方法詳細
    センタリングプラグ
  • 用途
    肩削り(コーナR)/溝削り/ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工/座ぐり加工
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 首下長(ℓ1)(mm)

  • シャンク径 (d)(mm)

  • 対応チップ

  • MD(mm)

  • トラスココード

  • 外径(mm)(φ)

  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

  • 寸法W(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

首下長(ℓ1)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

対応チップ

MD

(mm)

トラスココード

外径(mm)

(φ)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

寸法W

(mm)

適用部品クランプねじ

適用部品レンチ

最小発注数量
23
14.8
先端刃:ZDMT08T208L○/外周刃:ZPMT09T208R○
M8
837-2455
16
8
12
TSW-2250
A-07SD
1個
30
18.7
先端刃:ZDMT100308L○/外周刃:ZCMT100308R○
M10
837-2456
20
9
14
ESW-206
A-08SD
1個
35
24.1
先端刃:ZDMT13T3○○L○/外周刃:ZPMT13T3○○R○
M12
837-2460
26
12.5
17
DSW-307
A-10
1個
43
30.2
先端刃:ZPMT1604○○L○/外周刃:ZPMT1604○○R○
M16
837-2462
32
15
22
TSW-408
A-15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,023
( 28,625 )
3日目
28,393
( 31,232 )
2日目
29,453
( 32,398 )
3日目
33,778
( 37,156 )
2日目

詳細情報

基本情報

1本の工具で、穴加工からエンドミル加工を含む三次元切削ができる多機能工具。
3次元チップの使用により切削性・切りくず排出性に優れ、高能率効果が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形
エアロチッパーモジュラーヘッド MAL形
バックドラフトモジュラーヘッド MDB形
QMマックス モジュラーヘッドMQX形
QMミル モジュラーヘッド MPM形
マックスマスター GMX形 ボアタイプフライス
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格26,023-36,847 -23,200 -21,522 -17,781 -73,018 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜3日目
加工用途側面 / 溝側面 / 溝 / その他平面平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 溝 / その他
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工
刃数(枚)2----7
クーラント穴有無
取付け方法詳細センタリングプラグ-センタリングプラグ-センタリングプラグ-

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング