17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シグマドリル・ハード(ロングシャンク) DZ-DHL形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シグマドリル・ハード(ロングシャンク) DZ-DHL形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DZ-DHL0300

2020年03月に販売終了となりました。

本体剛性と耐折損性・耐ピッチング性が高く、耐熱・耐摩耗性が高いため欠損性を大幅に改善し、高寿命を実現しています。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
3
溝長(mm)
25
全長(mm)
70
被削材
調質鋼[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
コーティング・表面処理
鋼用
トラスココード
332-7213
寸法/Ds(φmm)
4
特長
本体剛性が高い 耐折損性と耐チッピング性が高い 耐熱、耐摩耗性が高い 欠損性を大幅に改善
加工用途
穴あけ加工
仕様
70HRCの高硬度材の加工が 可能な高硬度材専用ドリル 有効加工深さ5XDc ねじれ角15°

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト