ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SIC-4050R
2023年06月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
サイドチッパー(ボアタイプフライス)SIC形。【特長】・耐摩耗性に優れた工具。・スーパーエンドチッパーの外周刃を使用。・三次元チップの使用により、切削性、切りくず排出性に優れ、高能率加工が可能。・アルミ用ポリッシュチップ、ダイヤチップシリーズ拡張。【用途】・肩削り加工用。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード