17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サイドチッパー(シャンクタイプフライス) SIC形 ミディアムタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サイドチッパー(シャンクタイプフライス) SIC形 ミディアムタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SICM1610S16-2N

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

サイドチッパー(シャンクタイプフライス)SIC形ミディアムタイプ。
【特長】
・耐摩耗性に優れた工具。
・スーパーエンドチッパーの外周刃を使用。
・三次元チップの使用により、切削性、切りくず排出性に優れ、高能率加工が可能。
・アルミ用ポリッシュチップ、ダイヤチップシリーズ拡張。
【用途】
・肩削り加工用。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
平面 / 側面 / 溝
刃径 D(φ)
16
被削材
-
取付け方法
柄付きタイプ
全長 (L)(mm)
100
シャンク径 (d)(mm)
16
首下長(ℓ1)(mm)
25
寸法ℓ(mm)
10
種類
ミディアムタイプ
対応チップ
ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○
使用チップ数
2
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト