17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グラファイト用ソリッドボールエンドミル GF-SBX形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グラファイト用ソリッドボールエンドミル GF-SBX形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GF-SBX2020

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
曲面 / 彫込み / R溝
工具材質
超硬
被削材
グラファイト[◎]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
2
刃数(枚)
2
刃長(mm)
20
コーナ・ボール半径(mm)
1
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
100

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト