17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアロチッパーモジュラーヘッド MAL形

通常単価(税別)
36,84762,315
税込単価
40,53268,547
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・アルミ・ステンレス・チタン加工に高精度・高能率加工の多機能工具です・高精度な3次元ブレーカ形...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • 刃数(枚)

  • MD(mm)

  • 寸法W(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

MD

(mm)

寸法W

(mm)

許容最高回転速度

(min⁻¹)

適用部品クランプねじ

最小発注数量
20
35
1
M10
14
15000
DSW-4075H
1個
25
35
2
M12
19
40000
DSW-4085
1個
30
43
2
M16
22
34000
DSW-4085
1個
32
43
2
M16
22
33000
DSW-4085
1個
35
43
2
M16
22
31000
DSW-4085
1個
40
43
3
M16
26
28000
DSW-4085
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,847
( 40,532 )
1日目
48,188
( 53,007 )
2日目
53,649
( 59,014 )
1日目
51,558
( 56,714 )
3日目
53,517
( 58,869 )
3日目
62,315
( 68,547 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ・ステンレス・チタン加工に高精度・高能率加工の多機能工具です
・高精度な3次元ブレーカ形状のチップにより切削抵抗を低減
・(切り屑排出量(アルミ材)Φ50にてQ=2250CC)また、チップと本体はキーの勘合により高速回転仕様です
・肩削りや溝削りだけでなく、ランピングやヘリカルなど多機能な加工が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアロチッパーモジュラーヘッド MAL形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアロチッパーモジュラーヘッド MAL形
バックドラフトモジュラーヘッド MDB形
QMマックス モジュラーヘッドMQX形
QMミル モジュラーヘッド MPM形
スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形
ショルダーエクストリーム MSX形 モジュラーヘッド
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格36,847-23,200 -21,522 -17,781 -26,023 -27,748 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜
加工用途側面 / 溝 / その他平面平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / その他
被削材ステンレス鋼 / アルミ / チタン-一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン-一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工
取付け方法ねじ込み式-ねじ込み式ねじ込み式-ねじ込み式
最大切り込み深さ (Ad)(mm)15-65-15
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング