17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 寸法/C(mm)

    ~mm
  • チップ長(mm)

    ~mm
  • コーナ半径(r)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

エアロチッパーALX/MAL形 対応チップ

通常単価(税別)
1,8141,847
税込単価
1,9952,032
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

エアロチッパーALX/MAL形対応チップ【特長】・高能率加工に最適【用途】・仕上げ・多機能加工用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エアロチッパーALX形 対応チップの仕様

エアロチッパーALX形 対応チップ イメージ

エアロチッパーALX形 対応チップ イメージ

エアロチッパーALX形 対応チップの寸法

寸法図

寸法図

形番精度寸法(mm)超硬合金
ABCTrεFZ05
XOGT160504PDFRG21.016.352.450.4
XOGT160508PDFRG21.016.352.450.8
XOGT160520PDFRG20.616.352.852
XOGT160530PDFRG20.116.353.353
XOGT160532PDFRG19.916.353.553.2

型番リスト

表示件数

寸法/C

(mm)

チップ長

(mm)

コーナ半径(r)

(mm)

最小発注数量
2.4
21.0
0.4
10個
2.4
21.0
0.8
10個
2.8
20.6
2
10個
3.4
20
2.5
10個
3.3
20.1
3
10個
3.5
19.9
3.2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,814
( 1,995 )
1日目
1,814
( 1,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,814
( 1,995 )
1日目
1,847
( 2,032 )
1日目
1,814
( 1,995 )
1日目
1,814
( 1,995 )
2日目

詳細情報

基本情報

エアロチッパーALX/MAL形対応チップ
【特長】
・高能率加工に最適
【用途】
・仕上げ・多機能加工用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアロチッパーALX/MAL形 対応チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアロチッパーALX/MAL形 対応チップ
マックスマスター GMX形/MXG形用インサート
ヘプタミル HEP/HEP-FM形 対応チップ
フィニッシュジェットミル FJM形 対応チップ
アンダーカッタDUM形 対応チップ
エクストリームダイメイト EXTDM形/MTX形用インサート
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格1,814-1,204 -1,492 -2,3381,945 -1,229
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
形状(型番頭文字)その他その他その他S(正方形)その他R(円形)
逃げ角その他N(0°)D(15°)P(11°)P(11°)N(0°)
被削材非鉄金属--鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材--
利用可能コーナー数247428
寸法/B(mm)16.35---15-
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング