ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス

エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス ALX4050R-22
通常単価(税別)
75,315
税込単価
82,847
通常出荷日:2日目

高精度・高能率加工の多機能工具。【特長】・航空機関連のアルミ・ステンレス・チタン加工に最適。【用途】・...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ALX4050R-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALX4050R-22の仕様・寸法情報

加工用途
側面 / 溝 / バーチカル
刃径 D(φ)
50
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
取付け方法
アーバー
刃数(枚)
4
寸法φDb(mm)
45
寸法φd(mm)
22
寸法φd1(mm)
16.5
寸法a(mm)
10.4
寸法b(mm)
6.3
寸法ℓ(mm)
20
クーラント穴有無
種類
穴径ミリサイズ
寸法Lf(mm)
50
対応チップ
XOGT1605○○PD○R
加工用途詳細
ポケット加工/ヘリカル加工
トラスココード
837-1620
重量(kg)
0.4
許容最高回転速度(min⁻¹)
24000
適用部品クランプねじ
DSW-4085
適用部品レンチ
A-15T
-
-

商品情報

エアロチッパーALX形 ボアタイプフライスの仕様

エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス イメージ

エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス イメージ

エアロチッパーALX形 ボアタイプフライスの寸法

寸法図

寸法図

タイプ形番刃数寸法(mm)重量(kg)許容最高回転速度(min-1対応チップ部品
φDcLfφDbφdφd1ablクランプねじレンチ
穴径インチサイズALX4050R450504522.22516.58.45200.424,000XOGT1605○○PD○RDSW-4085A-15T
ALX5063R563505022.22516.58.45200.621,000
穴径ミリサイズALX4050R-2245050452216.510.46.3200.424,000
ALX5063R-2256350502216.510.46.3200.621,000

型番リスト

表示件数
型番
ALX4050R-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,315
( 82,847 )
2日目

詳細情報

基本情報

高精度・高能率加工の多機能工具。
【特長】
・航空機関連のアルミ・ステンレス・チタン加工に最適。
【用途】
・仕上げ・多機能加工用。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアロチッパーALX形 ボアタイプフライスの型番ALX4050R-22のページです。 型番ALX4050R-22に関する仕様情報を記載しております。
エアロチッパーALX形 ボアタイプフライスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス
エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
フルカットミル FCR型 ロングタイプ BBT/BTタイプ
SKS-GII モジュラーヘッドタイプ(MSG-10タイプ)
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)大昭和精機ダイジェット
通常価格75,31551,55853,44676,50131,29034,270
通常出荷日2日目3日目1日目2日目5日目1日目
加工用途側面 / 溝 / バーチカル側面 / 溝 / バーチカル平面 / その他平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / その他
刃径 D(φ)503252503235
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法アーバー柄付きタイプアーバーアーバー柄付きタイプねじ込み式
刃数(枚)425623
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました