17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形

通常単価(税別)
10,52094,539
税込単価
11,572103,993
通常出荷日:1日目~3日目

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。【特長】・アルミの荒加工用・ラジアル...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
3
6
6
50
837-1453
1個
3.5
7
6
50
837-1454
1個
4
8
6
55
837-1455
1個
5
10
6
55
837-1457
1個
6
13
6
55
837-1459
1個
7
17
8
65
-
1個
9
17
8
70
-
1個
10
20
10
75
837-1463
1個
11
25
12
80
-
1個
12
25
12
80
837-1465
1個
13
28
12
85
-
1個
14
28
12
95
837-1467
1個
15
34
16
95
-
1個
16
34
16
95
837-1469
1個
17
37
16
115
-
1個
18
37
16
115
837-1471
1個
19
40
20
115
-
1個
20
40
20
115
837-1473
1個
22
46
20
130
837-1475
1個
25
51
25
130
837-1479
1個
30
51
25
140
837-1481
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,465
( 13,712 )
3日目
12,465
( 13,712 )
3日目
12,465
( 13,712 )
3日目
12,465
( 13,712 )
3日目
10,520
( 11,572 )
3日目
17,344
( 19,078 )
3日目
20,340
( 22,374 )
3日目
12,148
( 13,363 )
2日目
23,435
( 25,779 )
3日目
15,194
( 16,713 )
3日目
27,240
( 29,964 )
3日目
21,228
( 23,351 )
3日目
38,275
( 42,103 )
3日目
25,245
( 27,770 )
3日目
44,090
( 48,499 )
3日目
34,811
( 38,292 )
3日目
61,043
( 67,147 )
3日目
39,731
( 43,704 )
1日目
54,741
( 60,215 )
3日目
47,012
( 51,713 )
1日目
94,539
( 103,993 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。
【特長】
・アルミの荒加工用
・ラジアルレーキとし、切りくず排出を最大限に考慮した独特なフルート形状。
・切削抵抗が小さいラフィング形状を採用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-XLS形
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-LS形
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形
SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート
アルミ用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 6868
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット岡崎精工グーリング
通常価格10,520-13,715 -12,468 -17,290 -7,862 -8,681 -
通常出荷日1日目〜3日目2日目〜2日目〜5日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面側面側面平面 / 側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミアルミアルミアルミアルミ / 銅アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング