17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-LS形

通常単価(税別)
12,468115,648
税込単価
13,715127,213
通常出荷日:2日目~5日目

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。【特長】・アルミの荒加工用・ラジアル...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-LS形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
6
9
5
75
837-1460
1個
7
11
6
95
-
1個
8
13
6
95
837-1462
1個
8
13
7
80
-
1個
9
15
8
110
-
1個
10
17
8
120
837-1464
1個
10
17
9
100
-
1個
11
17
10
125
-
1個
12
20
10
125
837-1466
1個
12
20
11
100
-
1個
13
20
12
130
-
1個
14
23
12
140
837-1468
1個
14
23
13
110
-
1個
15
23
14
140
-
1個
16
25
14
140
837-1470
1個
16
25
15
110
-
1個
17
28
16
150
-
1個
18
28
16
150
837-1472
1個
18
28
17
135
-
1個
19
31
18
150
-
1個
20
31
18
150
837-1474
1個
30
46
25
180
837-1482
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,468
( 13,715 )
3日目
19,202
( 21,122 )
3日目
13,854
( 15,239 )
3日目
17,661
( 19,427 )
3日目
22,702
( 24,972 )
3日目
17,290
( 19,019 )
3日目
22,190
( 24,409 )
3日目
27,550
( 30,305 )
3日目
19,693
( 21,662 )
5日目
25,296
( 27,826 )
3日目
33,589
( 36,948 )
3日目
26,131
( 28,744 )
2日目
33,087
( 36,396 )
3日目
44,275
( 48,703 )
3日目
32,752
( 36,027 )
3日目
42,050
( 46,255 )
3日目
52,511
( 57,762 )
3日目
40,359
( 44,395 )
2日目
51,104
( 56,214 )
3日目
67,742
( 74,516 )
3日目
46,302
( 50,932 )
3日目
115,648
( 127,213 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。
【特長】
・アルミの荒加工用
・ラジアルレーキとし、切りくず排出を最大限に考慮した独特なフルート形状。
・切削抵抗が小さいラフィング形状を採用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-LS形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-LS形
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-XLS形
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形
SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート
アルミ用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 6868
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット岡崎精工グーリング
通常価格12,468-10,520 -13,715 -17,290 -7,862 -8,681 -
通常出荷日2日目〜1日目〜3日目2日目〜5日目1日目
加工用途(加工形状)側面側面 / 溝側面側面平面 / 側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミアルミアルミアルミアルミ / 銅アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング