17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形

通常単価(税別)
17,290119,003
税込単価
19,019130,903
通常出荷日:2日目~3日目

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。【特長】・アルミの荒加工用・ラジアル...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
6
26
6
75
837-1441
1個
7
33
8
95
-
1個
8
33
8
95
837-1442
1個
9
33
8
110
-
1個
10
38
10
120
837-1443
1個
11
45
12
125
-
1個
12
45
12
125
837-1444
1個
13
50
12
130
-
1個
15
62
16
140
-
1個
17
67
16
150
-
1個
18
67
16
150
837-1447
1個
19
70
20
150
-
1個
20
70
20
150
837-1448
1個
25
82
25
160
837-1451
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,290
( 19,019 )
3日目
32,268
( 35,495 )
3日目
21,800
( 23,980 )
3日目
35,834
( 39,417 )
3日目
26,131
( 28,744 )
2日目
45,176
( 49,694 )
3日目
30,455
( 33,501 )
3日目
49,594
( 54,553 )
3日目
68,368
( 75,205 )
3日目
81,876
( 90,064 )
3日目
81,293
( 89,422 )
3日目
96,499
( 106,149 )
3日目
90,386
( 99,425 )
3日目
119,003
( 130,903 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。
【特長】
・アルミの荒加工用
・ラジアルレーキとし、切りくず排出を最大限に考慮した独特なフルート形状。
・切削抵抗が小さいラフィング形状を採用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-XLS形
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-LS形
SRE3 アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ノンコート
アルミ用不等リードラフィングエンドミル レギュラ 3枚刃 6868
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット岡崎精工グーリング
通常価格17,290-10,520 -13,715 -12,468 -7,862 -8,681 -
通常出荷日2日目〜1日目〜3日目2日目〜5日目1日目
加工用途(加工形状)側面側面 / 溝側面側面平面 / 側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミアルミアルミアルミアルミ / 銅アルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング