17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が118型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング刃長) AL-SEEL2形

通常単価(税別)
9,388168,032
税込単価
10,327184,835
通常出荷日:1日目~5日目

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。【特長】・びびり現象を抑制し、切削領...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が118型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング刃長) AL-SEEL2形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1
4.5
-
3
45
-
1個
1.1
5
-
3
45
-
1個
1.2
5.4
-
3
45
-
1個
1.3
5.9
-
3
45
-
1個
1.4
6.3
-
3
45
-
1個
1.5
6.8
-
3
50
-
1個
1.6
7.2
-
3
50
-
1個
1.7
7.7
-
3
50
-
1個
1.8
8.1
-
3
50
-
1個
1.9
8.6
-
3
50
-
1個
2
9
-
3
55
-
1個
2.1
9.5
19
3
55
-
1個
2.2
9.9
19
3
55
-
1個
2.3
10.4
24
3
55
-
1個
2.4
10.8
29
3
55
-
1個
2.5
11.3
-
3
60
-
1個
2.6
11.7
-
3
60
-
1個
2.7
12.2
-
3
60
-
1個
2.8
12.6
-
3
60
-
1個
2.9
13.1
-
3
60
-
1個
3
22
-
6
65
208-0290
1個
3
13.5
-
3
65
-
1個
3.1
22
-
6
65
-
1個
3.2
22
-
6
65
-
1個
3.3
22
-
6
65
-
1個
3.4
22
-
6
65
-
1個
3.5
24
-
6
65
-
1個
3.6
24
-
6
65
-
1個
3.7
24
-
6
65
-
1個
3.8
24
-
6
65
-
1個
3.9
24
-
6
65
-
1個
4
26
-
6
65
208-0303
1個
4.1
26
-
6
65
-
1個
4.2
26
-
6
65
-
1個
4.3
26
-
6
65
-
1個
4.4
26
-
6
65
-
1個
4.5
30
-
6
65
-
1個
4.6
30
-
6
65
-
1個
4.7
30
-
6
65
-
1個
4.8
30
-
6
65
-
1個
4.9
30
-
6
65
-
1個
5
32
-
6
75
208-0311
1個
5.1
32
-
6
75
-
1個
5.2
32
-
6
75
-
1個
5.3
32
-
6
75
-
1個
5.4
32
-
6
75
-
1個
5.5
32
-
6
75
-
1個
5.6
32
-
6
75
-
1個
5.7
32
-
6
75
-
1個
5.8
32
-
6
75
-
1個
5.9
32
-
6
75
-
1個
6
32
-
6
75
208-0320
1個
6.1
32
-
6
75
-
1個
6.2
32
-
6
75
-
1個
6.3
32
-
6
75
-
1個
6.4
32
-
6
75
-
1個
6.6
42
-
6
95
-
1個
6.7
42
-
6
95
-
1個
6.8
42
-
6
95
-
1個
6.9
42
-
6
95
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,095
( 11,105 )
3日目
10,095
( 11,105 )
3日目
10,095
( 11,105 )
3日目
10,095
( 11,105 )
3日目
10,095
( 11,105 )
3日目
10,095
( 11,105 )
3日目
10,095
( 11,105 )
3日目
10,095
( 11,105 )
3日目
10,095
( 11,105 )
3日目
10,095
( 11,105 )
3日目
10,256
( 11,282 )
3日目
10,256
( 11,282 )
3日目
10,256
( 11,282 )
3日目
10,256
( 11,282 )
3日目
10,256
( 11,282 )
3日目
10,256
( 11,282 )
3日目
10,256
( 11,282 )
3日目
10,256
( 11,282 )
3日目
10,256
( 11,282 )
3日目
10,256
( 11,282 )
3日目
9,388
( 10,327 )
1日目
10,256
( 11,282 )
3日目
12,220
( 13,442 )
3日目
12,220
( 13,442 )
3日目
12,220
( 13,442 )
3日目
12,220
( 13,442 )
3日目
12,220
( 13,442 )
3日目
12,220
( 13,442 )
3日目
12,220
( 13,442 )
3日目
12,220
( 13,442 )
5日目
12,220
( 13,442 )
3日目
9,871
( 10,858 )
2日目
13,294
( 14,623 )
3日目
13,294
( 14,623 )
3日目
13,294
( 14,623 )
3日目
13,294
( 14,623 )
3日目
13,294
( 14,623 )
3日目
13,294
( 14,623 )
3日目
13,294
( 14,623 )
3日目
13,294
( 14,623 )
3日目
13,294
( 14,623 )
3日目
10,191
( 11,210 )
1日目
14,773
( 16,250 )
3日目
14,773
( 16,250 )
3日目
14,773
( 16,250 )
3日目
14,773
( 16,250 )
3日目
15,614
( 17,175 )
3日目
15,614
( 17,175 )
3日目
15,614
( 17,175 )
3日目
15,614
( 17,175 )
3日目
15,614
( 17,175 )
3日目
11,078
( 12,186 )
3日目
16,939
( 18,633 )
3日目
16,939
( 18,633 )
3日目
16,939
( 18,633 )
3日目
16,939
( 18,633 )
3日目
18,374
( 20,211 )
3日目
18,374
( 20,211 )
3日目
18,374
( 20,211 )
3日目
18,374
( 20,211 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。
【特長】
・びびり現象を抑制し、切削領域が拡大。
・切れ味に優れ、高精度加工ができる。
・切りくず排出性が良好で高能率加工ができる。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング刃長) AL-SEEL2形のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
マシニングセンターで深溝の切削に使用
4
満足度:4.0
材料A6063、深溝を刃長いっぱいに削るとさすがにビビりますが仕上がり面は▽▽程度なのでokです。正直高い商品でも刃長い...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミ板のカット
4
満足度:4.0
重ねてカットするので、刃長が長いものが必要でした。 アルミ専用のエンドミルですが他社品のアルミ専用エンドミルと比べてバリ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング刃長) AL-SEEL2形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドル刃長) AL-SEEM2形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(リセス付き) AL-SEEZ3形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング・スリムシャンク) AL-SEES3-LS-R02形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドルシャンク)(アンダーネック) AL-SEE-MS2形
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格9,388-4,799 -10,151 -6,415 -8,356 -21,680 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜1日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング