17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形

通常単価(税別)
16,96985,226
税込単価
18,66693,749
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮。・びびり現象を抑制し、切削領域が...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形 推奨切削条件表1
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
8
12
1.5
8
70
1個
10
15
0.5
10
80
1個
10
15
1
10
80
1個
10
15
1.5
10
80
1個
10
15
2
10
80
1個
12
18
0.5
12
90
1個
12
18
1
12
90
1個
12
18
1.5
12
90
1個
12
18
2
12
90
1個
12
18
2.5
12
90
1個
14
21
0.5
16
100
1個
14
21
1
16
100
1個
14
21
1.5
16
100
1個
14
21
2
16
100
1個
14
21
2.5
16
100
1個
16
21
1.5
16
110
1個
16
21
2
16
110
1個
16
21
2.5
16
110
1個
16
21
3
16
110
1個
20
33
0.5
20
120
1個
20
33
1.5
20
120
1個
20
33
2
20
120
1個
20
33
2.5
20
120
1個
20
33
3
20
120
1個
20
33
4
20
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,449
( 19,194 )
3日目
16,969
( 18,666 )
3日目
16,969
( 18,666 )
1日目
21,787
( 23,966 )
3日目
21,787
( 23,966 )
3日目
23,556
( 25,912 )
2日目
23,556
( 25,912 )
3日目
29,824
( 32,806 )
3日目
29,824
( 32,806 )
3日目
29,824
( 32,806 )
3日目
40,499
( 44,549 )
3日目
40,499
( 44,549 )
3日目
40,499
( 44,549 )
3日目
40,499
( 44,549 )
3日目
40,499
( 44,549 )
3日目
50,494
( 55,543 )
3日目
50,494
( 55,543 )
3日目
50,494
( 55,543 )
3日目
39,877
( 43,865 )
3日目
85,226
( 93,749 )
3日目
76,061
( 83,667 )
3日目
76,061
( 83,667 )
3日目
76,061
( 83,667 )
3日目
85,226
( 93,749 )
3日目
76,061
( 83,667 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮。
・びびり現象を抑制し、切削領域が拡大。
・Rギャッシュ加工により切れ味に優れ、高精度加工ができる。
・切りくず排出性が良好で高能率加工ができる。
・あえて短い刃長を採用し、高剛性を確保。
・2枚刃タイプの1.5倍の加工能率。
・突込み加工・繰り広げ加工等の多機能な加工が可能。
【仕様】
・コーナR付き、刃長1.5Dc
【用途】
・ポケット加工、ヘリカル加工、肩削り、溝削り

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES3-R形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(コーナR付き) AL-SEES2-R形
アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-LS-R形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング・アンダーネック) AL-SEES2-LS-R形
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)(コーナR付き)
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット日進工具
通常価格16,969-8,950 -9,791 -10,164 -9,969 -5,060 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜3日目1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング