17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が133型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形

通常単価(税別)
4,79954,206特別価格
税込単価
5,27959,627特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。【特長】・びびり現象を抑制し、切削領...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が133型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形 推奨切削条件表1
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形 推奨切削条件表2
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形 推奨切削条件表3
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形 推奨切削条件表4

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
0.4
0.8
3
40
-
1個
0.5
1
3
40
-
1個
0.6
1.2
3
40
-
1個
0.7
1.4
3
40
-
1個
0.8
1.6
3
40
-
1個
0.9
2
3
40
-
1個
0.45
0.9
3
40
-
1個
0.55
1.1
3
40
-
1個
0.65
1.3
3
40
-
1個
0.75
1.5
3
40
-
1個
0.85
1.7
3
40
-
1個
0.95
2
3
40
-
1個
1
2.8
4
40
207-9836
1個
1
2.8
3
40
-
1個
1.1
2.8
3
40
-
1個
1.2
2.8
3
40
-
1個
1.3
2.8
3
40
-
1個
1.4
2.8
3
40
-
1個
1.5
4.4
4
40
207-9844
1個
1.5
4.4
3
40
-
1個
1.6
4.4
3
40
-
1個
1.7
4.4
3
40
-
1個
1.8
4.4
3
40
-
1個
1.9
4.4
3
40
-
1個
2
7
4
40
207-9852
1個
2
7
3
40
-
1個
2.1
7
3
40
-
1個
2.2
7
3
40
-
1個
2.3
7
3
40
-
1個
2.4
7
3
40
-
1個
2.5
9
4
40
207-9861
1個
2.5
9
3
40
-
1個
2.6
9
3
40
-
1個
2.7
9
3
40
-
1個
2.8
9
3
40
-
1個
2.9
9
3
40
-
1個
3
11
6
50
207-9879
1個
3
11
3
50
-
1個
3.1
11
6
50
-
1個
3.2
11
6
50
-
1個
3.3
11
6
50
-
1個
3.4
11
6
50
-
1個
3.5
12
6
50
207-9887
1個
3.6
12
6
50
-
1個
3.7
12
6
50
-
1個
3.8
12
6
50
-
1個
3.9
12
6
50
-
1個
4
14
6
50
207-9895
1個
4.1
14
6
50
-
1個
4.2
14
6
50
-
1個
4.3
14
6
50
-
1個
4.4
14
6
50
-
1個
4.5
16
6
50
207-9909
1個
4.6
16
6
50
-
1個
4.7
16
6
50
-
1個
4.8
16
6
50
-
1個
4.9
16
6
50
-
1個
5
17
6
55
207-9917
1個
5.1
17
6
55
-
1個
5.2
17
6
55
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,740
( 9,614 )
3日目
7,286
( 8,015 )
3日目
7,286
( 8,015 )
3日目
7,286
( 8,015 )
3日目
7,286
( 8,015 )
3日目
7,286
( 8,015 )
3日目
9,453
( 10,398 )
3日目
8,383
( 9,221 )
3日目
8,383
( 9,221 )
3日目
8,383
( 9,221 )
3日目
8,383
( 9,221 )
3日目
8,383
( 9,221 )
3日目
4,799
( 5,279 )
1日目
5,787
( 6,366 )
3日目
6,073
( 6,680 )
3日目
6,073
( 6,680 )
3日目
6,073
( 6,680 )
3日目
6,073
( 6,680 )
3日目
4,7994,655
( 5,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,073
( 6,680 )
3日目
6,073
( 6,680 )
3日目
6,073
( 6,680 )
3日目
6,073
( 6,680 )
3日目
6,073
( 6,680 )
3日目
4,799
( 5,279 )
1日目
6,073
( 6,680 )
3日目
6,073
( 6,680 )
3日目
6,073
( 6,680 )
3日目
6,073
( 6,680 )
3日目
6,073
( 6,680 )
3日目
4,799
( 5,279 )
1日目
7,145
( 7,860 )
3日目
7,145
( 7,860 )
3日目
7,1456,930
( 7,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,145
( 7,860 )
3日目
7,1456,930
( 7,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,748
( 6,323 )
1日目
7,1456,930
( 7,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,227
( 9,050 )
3日目
8,227
( 9,050 )
3日目
8,227
( 9,050 )
3日目
8,227
( 9,050 )
3日目
6,068
( 6,675 )
2日目
8,906
( 9,797 )
3日目
8,906
( 9,797 )
3日目
8,906
( 9,797 )
3日目
8,906
( 9,797 )
3日目
6,068
( 6,675 )
5日目
9,371
( 10,308 )
3日目
9,3719,089
( 9,998 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,371
( 10,308 )
3日目
9,371
( 10,308 )
3日目
6,679
( 7,347 )
2日目
9,453
( 10,398 )
3日目
9,453
( 10,398 )
3日目
9,453
( 10,398 )
3日目
9,453
( 10,398 )
3日目
6,679
( 7,347 )
2日目
9,889
( 10,878 )
3日目
9,889
( 10,878 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。
【特長】
・びびり現象を抑制し、切削領域が拡大。
・切れ味に優れ、高精度加工ができる。
・切りくず排出性が良好で高能率加工ができる。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂の加工の際に使用
5
満足度:5.0
シンクスのNCルータに付けて樹脂の加工をする際に使用しています。シンクスを取り扱っている地元の業者に薦められて、この商品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形
アルミ加工用ソリッドエンドミル AL-SEES3-XLS-R02形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング刃長) AL-SEEL2形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロングシャンク)(アンダーネック) AL-SEES3-LS形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング・スリムシャンク) AL-SEES3-LS-R02形
アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドル刃長) AL-SEEM2形
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格4,799-10,213 -9,388 -7,245 -8,356 -10,151 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミアルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング